單擊打開
惠普(HP)兼容C30 JG226A-30 DWDM XFP萬兆光模組 100GHz 1553.33nm 80km DOM
#49751
#49751
NT$26,411.00
FS P/N: DWDM-XFP10G-80FS P/N: DWDM-XFP10G-80
20 銷量
0 評價
2 問答
波長:
可提前預購, Ship by 12 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
惠普HP(H3C) JG226A-30 兼容 10G DWDM XFP光模組 (單模, 1553.33nm, 80km, LC光纖跳線, DOM)
規格參數
兼容型號名
JG226A-30
品牌
飛速(FS)
封裝類型
XFP
傳輸速率
10Gbps
波長
1553.33nm
最遠傳輸距離
80km
介面
LC 雙工
激光器類型
EML DWDM
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
是
發射光功率
-1~4dBm
接收靈敏度
<-24dBm
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
兼容品牌
惠普(HP)/華三(H3C)
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
用戶提問
提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄