電纜標籤易於安裝和識別,廣泛用於電信機房的電線電纜識別。有大量的標籤可供選擇,包括一系列的尺寸、顏色和形狀。在選擇個別產品時,需要考慮的規格包括結構材料和認證或批准。
單擊打開
P型標籤紙,1000張/卷,紅色
#63059
#63059
NT$809.00
FS P/N: CMLP-27PTREFS P/N: CMLP-27PTRE
180 銷量
6 評價
6 問答
16件現貨 中國倉, 預計送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
2.76英寸x0.94英寸(長x寬)。P型電纜膠粘標籤紙-1000個/卷,紅色
規格參數
型號名
CMLP-27PTRE
尺寸
70mm x 24mm
包裝
1000張/卷
顏色
紅色
材料
PET
線纜類型
光纖跳線或銅纜等
印刷技術
條形碼碳帶印表機
標準
TIA/EIA-606-A
特徵概述
井井有條的應用環境場景
FS電線電纜標籤,以節省管理網路時的時間和工作量。它們具有防水、耐撕裂、耐刮擦的特性,標籤上的字既可以手寫也可以印刷。即使在低溫環境下,它們也有比較強的粘性。
如何安裝電纜標籤?
要完成將標籤粘在電纜上,你只需要幾個簡單的步驟和較少的工具需要。請快速查看以下安裝指導。
多種標籤尺寸供選擇
在複雜的布線補丁面板上,使用旗形線纜標籤,即使在較遠距離也能提供良好的可讀性。有時候,我們可能需要在標籤紙上寫入或列印更多的字母,因此不同的標籤尺寸是必要的。FS可根據客戶要求定製標籤尺寸。
產品介紹
2.76英寸x0.94英寸(長x寬)。P型電纜膠粘標籤紙-1000個/卷,紅色
電纜標籤易於安裝和識別,廣泛用於電信機房的電線電纜識別。有大量的標籤可供選擇,包括一系列的尺寸、顏色和形狀。在選擇個別產品時,需要考慮的規格包括結構材料和認證或批准。
規格參數
型號名
CMLP-27PTRE
尺寸
70mm x 24mm
包裝
1000張/卷
顏色
紅色
材料
PET
線纜類型
光纖跳線或銅纜等
印刷技術
條形碼碳帶印表機
標準
TIA/EIA-606-A
特徵概述
井井有條的應用環境場景
FS電線電纜標籤,以節省管理網路時的時間和工作量。它們具有防水、耐撕裂、耐刮擦的特性,標籤上的字既可以手寫也可以印刷。即使在低溫環境下,它們也有比較強的粘性。
如何安裝電纜標籤?
要完成將標籤粘在電纜上,你只需要幾個簡單的步驟和較少的工具需要。請快速查看以下安裝指導。
多種標籤尺寸供選擇
在複雜的布線補丁面板上,使用旗形線纜標籤,即使在較遠距離也能提供良好的可讀性。有時候,我們可能需要在標籤紙上寫入或列印更多的字母,因此不同的標籤尺寸是必要的。FS可根據客戶要求定製標籤尺寸。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$809.00
16件現貨 中國倉