客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.
這張圖片是關於SFP-FB-GE-T.

定製SFP百兆電口模塊 100BASE-T 100m

#64225
#64225
NT$622.00
FS P/N: SFP-FB-GE-T
FS P/N: SFP-FB-GE-T
2.4K 銷量
4 評價
2 問答
兼容品牌:
Aruba
設備型號:
464件現貨 中國倉, 預計03 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
解決方案設計
5 年保修

100BASE-T SFP光模組(銅質, 100m, RJ-45)

規格參數
型號名
SFP-FB-GE-T
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
速率
100Mbps
光纖類型
Cat 5
傳輸距離
100m
介面
RJ-45
數據診斷(DDM/DOM)
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
協議
MSA

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
定製兼容光模組
使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在主機中進行全面測試
提供在線定製標籤服務
自定義標籤以便於輕鬆識別,幫助簡化收貨、庫存和部署過程。
填寫標籤信息
品牌標識,P/N,S/N,品牌名稱
全面性能檢測
通過嚴格的流程和先進的設備進行認證,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
1490nm-TX/1550nm-RX
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0-70°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據您的應用選擇合適的光模組
嚴格品控流程
通過先進測試設備光模組質量
技術支持
獲得技術工程師團隊支持
用戶提問
提問
所有 (2)FS Box (1)兼容線纜 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
4
0
0
0
0

J***b

United States

February 07, 2017
5.0
This is my go-to site for ordering high quality optics, especially customized ones. They always have the best prices and a great selection.
確認購買
有幫助 0
評論 0

Y***k

United States

February 05, 2017
5.0
I have looked at many other companies for the same type of optical transceivers that order from here and the pricing is much cheaper compared to others. It is so easy to set up an account and order. Everything comes timely and in great condition. Thank you.
確認購買
有幫助 0
評論 1

N***l

United States

January 12, 2017
5.0
Quick and easy transaction. Thorough descriptions of items.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄