客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.
這張圖片是關於SFP-100FX-31.

定製SFP 百兆商業光模組 1310nm 2km

#64226
#64226
NT$280.00
FS P/N: SFP-100FX-31
FS P/N: SFP-100FX-31
7.4K 銷量
5 評價
8 問答
兼容品牌:
Aruba
設備型號:
1件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修

100BASE-FX SFP光模組(多模, 1310nm, 2km, LC)

規格參數
型號名
SFP-100FX-31
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
最大數據傳輸速率
155Mbps
波長
1310nm
最大線纜距離
2km
連接器
Duplex LC
光學組件
FP 1310nm
光纖
多模光纖
DOM支持
TX功率
-19~-14dBm
接收靈敏度
< -30dBm
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
協議
IEEE802.3U, GR-468, MSA規範
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
定製兼容光模組
使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在主機中進行全面測試
提供在線定製標籤服務
自定義標籤以便於輕鬆識別,幫助簡化收貨、庫存和部署過程。
填寫標籤信息
品牌標識,P/N,S/N,品牌名稱
全面性能檢測
通過嚴格的流程和先進的設備進行認證,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
1490nm-TX/1550nm-RX
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0-70°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據您的應用選擇合適的光模組
嚴格品控流程
通過先進測試設備光模組質量
技術支持
獲得技術工程師團隊支持
用戶提問
提問
所有 (8)兼容線纜 (2)兼容性 (1)等效模塊 (1)FS Box (1)產品對比 (1)波長 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
5
0
0
0
0

H***t

United States

April 14, 2017
5.0
Great company, good prices and fast shipping. I got my customized 100BASE-FX SFP within a week after ordering. Five stars.
確認購買
有幫助 1
評論 0

D***m

United States

February 08, 2017
5.0
With their wide variety of optical transceiver modules and unbeatable prices, this is the first company I come to when in need of fiber equipment or accessories. Shipping is fast and everything is well packaged.
確認購買
有幫助 0
評論 0

E***z

United States

February 05, 2017
5.0
Excellent pricing compared with other similar online stores. Fast delivery and nice packaging. Have used prior and was very satisfied.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄