其他問題?聯系銷售?
中国台湾
單擊打開
通過回答幾個簡短問題來闡明您的解決方案需求。
S5800-48F4SR,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 1Gb SFP,4 x 10Gb SFP+,支持MPLS&MLAG
#99540
定製SFP百兆SGMII光模組 1310nm 2km
#64227
1m LC/UPC-LC/UPC 萬兆雙工多模OM3光纖跳線-2.0mm PVC(OFNR)
#41730
請允許1-2個工作日評論可見。
查看全部客戶評論
S***y
United States
J***e
S***n
參數無效
#
*請幫助填寫並提交,我們將盡快回複您
我同意飛速(FS)隱私政策和使用條款。
我們已收到您的建議,並將盡快回複您。
我們使用Cookies來確保我們在我們的網站上給您最好的體驗。 點擊「接受」或繼續使用本網站,即表示您同意我們根據我們的Cookie政策使用Cookie。 在這裏你可以拒絕使用Cookie。