100BASE-ZX SFP 模塊通過LC連接器,使用波長1550nm的單模光纖(單模)支持長達80km的鏈路長度。每個SFP光模組單獨測試用於一系列交換機,路由器,伺服器,網卡(NICs)等 100BASE SFP光模組具有低功耗的特點,是ISP (Internet Service Provider)快速乙太網通信鏈路、企業LAN和SAN網路、數據中心LAN和SAN網路以及其他光鏈路的理想選擇。
![定製SFP百兆光模組 1550nm 80km 這張圖片是關於SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230301151934q77pqk.jpg)
單擊打開
![定製SFP百兆光模組 1550nm 80km 這張圖片是關於SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230301151934q77pqk.jpg)
![定製SFP百兆光模組 1550nm 80km 這張圖片是關於SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230301151936b54fca.jpg)
![定製SFP百兆光模組 1550nm 80km 這張圖片是關於SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230301151939xecyji.jpg)
![定製SFP百兆光模組 1550nm 80km 這張圖片是關於SFP-100ZX-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64230.D.jpg)
定製SFP百兆光模組 1550nm 80km
#64230
#64230
NT$995.00
FS P/N: SFP-100ZX-55FS P/N: SFP-100ZX-55
142 銷量
13 評價
5 問答
兼容品牌:
Aruba
設備型號:
工作溫度:
0 ~ 70℃ (32 ~ 158°F)
可提前預購, Ship by 17 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
100BASE-ZX SFP光模組(單模, 1550nm, 80km, LC)
規格參數
型號名
SFP-100ZX-55
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP
速率
100Mbps
波長
1550nm
傳輸距離
80km
介面
LC雙工
激光器類型
DFB 1550nm
光纖類型
單模
數據診斷(DDM/DOM)
是/否
發射光功率
-5~0dBm
接收靈敏度
-34dBm
商業溫度
0~70°C (32~158°F)
延展溫度
-5~85°C (23~185°F)
工業溫度
-40~85°C (-40~185°F)
協議
MSA
特徵概述
定製兼容光模組
使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在主機中進行全面測試
提供在線定製標籤服務
自定義標籤以便於輕鬆識別,幫助簡化收貨、庫存和部署過程。
填寫標籤信息
品牌標識,P/N,S/N,品牌名稱
全面性能檢測
通過嚴格的流程和先進的設備進行認證,以確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據您的應用選擇合適的光模組
嚴格品控流程
通過先進測試設備光模組質量
技術支持
獲得技術工程師團隊支持
用戶提問
提問
所有 (5)兼容線纜 (2)向後兼容 (1)FS Box (1)波長 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
6
1
0
0
J***e
United Kingdom
February 09, 2017
The information provided on the website was excellent. I was able to make a very informed decision on which SFP module would best suit my needs. The prices were highly competitive as well. My customer experience was great. Looking forward to fast shipping and receiving the product.
確認購買
有幫助 0
評論 1P***i
United States
February 06, 2017
This website makes the whole buying process very easy. There is a lot of helpful information to help you filter through everything to find exactly what you need.
確認購買
有幫助 0
評論 1D***o
United States
January 25, 2017
Super easy to use, very painless check out. Great selection. Highly recommended.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄