Fiberstore 的交流電源線系列為電源連接問題提供了解決方案。多種長度和顏色,它們可以最大限度地減少 PDU 和有源設備之間的多餘長度和線纜鬆弛,並且可以輕鬆識別不同的設備。提供各種連接器類型和國際標準,以滿足多種應用環境。與計算機、顯示器、印表機、伺服器、UPS、PDU 等兼容,適用於各種場景。100% 通過電氣測試,包括開路測試、短路合規性、極性測試、高壓連續性(Hipot)和絕緣電阻測試。
![5ft (1.5m) 14AWG 250V/15A 電源線 (IEC320 C14 - IEC320 C13), 黑色 這張圖片是關於PC14C13-15ABK-5.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/800x800/20220524152815_811.jpg)
單擊打開
![5ft (1.5m) 14AWG 250V/15A 電源線 (IEC320 C14 - IEC320 C13), 黑色 這張圖片是關於PC14C13-15ABK-5.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152815_811.jpg)
![5ft (1.5m) 14AWG 250V/15A 電源線 (IEC320 C14 - IEC320 C13), 黑色 這張圖片是關於PC14C13-15ABK-5.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152815_897.jpg)
![5ft (1.5m) 14AWG 250V/15A 電源線 (IEC320 C14 - IEC320 C13), 黑色 這張圖片是關於PC14C13-15ABK-5.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524153148_281.jpg)
![5ft (1.5m) 14AWG 250V/15A 電源線 (IEC320 C14 - IEC320 C13), 黑色 這張圖片是關於PC14C13-15ABK-5.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524153148_545.jpg)
![5ft (1.5m) 14AWG 250V/15A 電源線 (IEC320 C14 - IEC320 C13), 黑色 這張圖片是關於PC14C13-15ABK-5.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524152843_106.jpg)
5ft (1.5m) 14AWG 250V/15A 電源線 (IEC320 C14 - IEC320 C13), 黑色
#70106
#70106
NT$370.00
FS P/N: PC14C13-15ABK-5FS P/N: PC14C13-15ABK-5
173 銷量
58 評價
0 問答
327件在途庫存 , 最快25 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
1.5m (5ft) 14AWG 250V/15A 電源線 (IEC320C14 - IEC320C13), 黑色
規格參數
顏色
黑色
長度
5ft (1.5m)
電壓
250 V
電流
15 A
線規
14 AWG
導體數
3根電線, 黑色, 白色, 綠色(NACC)
護套
SJT(PVC 材質)
護套溫度
105 °C
特徵概述
15A/250V 穩定傳輸
出色的導電性和阻燃等級可安全地確保最大電流傳輸。
純銅導體
具有優異的導電性和導熱性。
SJT 護套
VW-1 阻燃等級,減少電纜磨損,實現安全傳輸。
PVC 絕緣材料
最大程度地保護導體免受外部環境的影響。
雙重保護 安全傳輸
電源線的兩端易於固定和連接,安全設計確保更可靠的連接和更長的線纜壽命。
固定連接器
連接器帶有金屬片,有助於固定連接和穩定插拔
應力消除尾套
減緩終端的壓力,延長使用壽命
建立多功能供電系統
穩定的電源適用於數據中心、伺服器機房、家庭、辦公室和許多其他場景。
數據中心
家庭
辦公室
伺服器機房
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
51
7
0
0
0
D***n
United States
October 19, 2022
Thank you so much for all your help and responding so quickly. It was not something critical, but you helped and improved what I had anyways. Thank you for being the best response team I have ever encountered and for all the help you always continue to give.
確認購買
有幫助 5
評論 0K***a
Canada
August 26, 2022
The shopping experience is great, your website is well designed and easy to search through a great choice of quality products.
確認購買
有幫助 3
評論 0查看所有評論
曆史瀏覽記錄