Cat6 UTP跳線採用24AWG非屏蔽雙絞絞合純裸銅線纜,每端都有一個高性能模塊化插頭。 無卡扣設計可保護RJ45連接器上的鎖定夾在安裝過程中不被損壞或折斷。靈活的應變保護引導套在高密度應用中提供了便捷的訪問。
它超越了Cat6乙太網網路電纜標準的性能,為室內千兆乙太網數據中心應用提供了高性價比的解決方案,在100米電纜內支持高達1000Mbps和550MHz。所有網線需兼容T568B線纜方案。
單擊打開
1.5m Cat6六類 24AWG 非屏蔽(UTP)網路跳線,卡溝設計,紫色,PVC CM
#70728
#70728
NT$112.00
FS P/N: C6UTPSGPVCFS P/N: C6UTPSGPVC
17.4K 銷量
7 評價
6 問答
3件現貨 中國倉, 預計04 Jul, 2024送達
95件在途庫存 , 最快05 Aug, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
Cat6無卡扣非屏蔽(UTP)乙太網網路跳線,24AWG,1000Base-T
規格參數
規格
Cat6六類
屏蔽類型
非屏蔽(UTP)
外護套
PVC CM(圓纜)
長度
1.5m(包含插口)
傳輸速率
1000Base-T和最大10GBase-T
帶寬
550MHz
導體材料
無氧純銅線
連接頭
RJ45(公頭)
線規(AWG)
24 (7/0.20mm)
線纜外徑(mm)
6.1 ± 0.4
POE兼容性
PoE/PoE+/PoE++
網線線序
T568B,直通
工作溫度
-20°C-75°C (-4°F-167°F)
安裝溫度
-10°C-50°C (14°F-122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000Base-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金觸點
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
網線三重防護
RJ45 模塊化插頭,PVC外護套材質,水晶頭保護套三重防護以增加網線的使用壽命。
RJ45水晶頭
它與筆記本電腦、路由器、電視、機頂盒、交換機、印表機等兼容。
PVC外護套材質
PVC外護套具有良好的阻燃性能。
水晶頭保護套
水晶頭保護套增加了插拔時的摩擦力。
PoE企業網解決方案
用於快速視覺識別的彩色編碼線纜
美國福祿克(Fluke)性能測試
飛速(FS)Cat6細經網線通過了Fluke 信道測試並提供測試報告, 保證每一條網線出廠前都是達標的,傳輸更有保障。
線纜類型 | Cat6扁平無卡扣 | Cat6無卡扣 | Cat6 無卡扣 |
外護套 | PVC (扁平無卡扣) | PVC CM (圓形) | PVC CM (圓形) |
支持速率 | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T | 1000Base-T和最大速率10GBase-T |
線規(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
長度 | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
屏蔽類型 | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) | 非屏蔽(U/UTP) |
線纜外徑(mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (6)長度 (2)應用 (1)線纜直徑 (1)PVC材質 (1)傳輸速率 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
7
0
0
0
0
B***d
United States
November 23, 2023
The package arrived as expected. I used FS.com with a previous employer and loved the product and customer service. I am looking to try and get my current employer to begin buying products from FS.com due to our current suppliers being too pricey and too slow.
確認購買
有幫助 15
評論 0L***z
United States
May 04, 2022
我真的很高興能與FS支持團隊取得聯繫。他們積極主動、專業,而且FS的產品在質量和外觀上都是不錯的選擇。
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄