9/125μm 單模光纖跳線企業網路、電信機房、伺服器場、雲存儲網路以及任何需要光纖跳線的地方。它符合RoHS標準,而且光纖跳線經過插入損耗測試,以確保高質量。
9/125 OS2 單模光纖跳線適用於1G/10G/40G/100G 乙太網連接,在1310nm的傳輸距離可達10km,在1550nm可達40km。
單擊打開
9/125μm 單模光纖跳線企業網路、電信機房、伺服器場、雲存儲網路以及任何需要光纖跳線的地方。它符合RoHS標準,而且光纖跳線經過插入損耗測試,以確保高質量。
9/125 OS2 單模光纖跳線適用於1G/10G/40G/100G 乙太網連接,在1310nm的傳輸距離可達10km,在1550nm可達40km。
卓越的跳線組件減少了跳線彎曲過程中的光損耗,輕鬆滿足您多樣化的布線要求。
G.657.A1 BIF彎曲不敏感光纖
優質陶瓷插芯
90-150N抗拉強度
出色耐用性,適用於網路機櫃布線、天花板通道布線、以及數據中心的地面布線。