客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SMLCSTSX.
這張圖片是關於SMLCSTSX.
這張圖片是關於SMLCSTSX.
這張圖片是關於SMLCSTSX.
這張圖片是關於SMLCSTSX.
這張圖片是關於SMLCSTSX.
這張圖片是關於SMLCSTSX.
這張圖片是關於SMLCSTSX.

定製長度 LC/UPC-ST/UPC單工單模OS2光纖跳線 PVC (OFNR) 2.0mm

#74352
#74352

G.657.A1 1/10/40/100/400G網路

NT$82.00
FS P/N: SMLCSTSX
FS P/N: SMLCSTSX
1.1K 銷量
0 評價
8 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
可提前預購, Ship by 18 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
1 年保修

高品質、高性價比的 9/125μm OS2 單模彎曲不敏感光纖跳線

9/125μm 單模光纖跳線企業網路、電信機房、伺服器場、雲存儲網路以及任何需要光纖跳線的地方。它符合RoHS標準,而且光纖跳線經過插入損耗測試,以確保高質量。

9/125 OS2 單模光纖跳線適用於1G/10G/40G/100G 乙太網連接,在1310nm的傳輸距離可達10km,在1550nm可達40km。

規格參數
連接頭
LC UPC - ST UPC
光纖等級
G.657.A1 (兼容G.652.D)
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥50dB
最小彎曲半徑(纖芯)
10mm
最小彎曲半徑(線纜)
10/5D (動態/靜態)
衰減(1310nm)
0.36 dB/km
衰減(1550nm)
0.22 dB/km
光纖芯數
單工
線纜直徑
2.0mm
外護套
PVC
極性
A (Tx) - B (Rx)
工作溫度
-20~70°C
存儲溫度
-40~80°C
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
特徵概述
電信級線纜確保傳輸質量

卓越的跳線組件減少了跳線彎曲過程中的光損耗,輕鬆滿足您多樣化的布線要求。

10/5D最小彎曲半徑

G.657.A1彎曲不敏感光纖,實現更緊密布線

氧化鋯陶瓷插芯

插拔壽命可達500次

最大100N抗拉強度

抗拉跳線可防止跳線斷裂並延長使用壽命

滿足廣泛室內安裝需求

出色耐用性,適用於網路機櫃布線、天花板通道布線、以及數據中心的地面布線。

用戶提問
提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄