客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.
這張圖片是關於SMLCSCSX.

定製長度 LC/UPC-SC/UPC Simplex OS2光纖跳線 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable

#74354
#74354

G.657.A1 1/10/40/100/400G網路

NT$82.00
FS P/N: SMLCSCSX
FS P/N: SMLCSCSX
11.3K 銷量
2 評價
9 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
可提前預購, Ship by 22 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
1 年保修

高品質、高性價比的 9/125μm OS2 單模彎曲不敏感光纖跳線

9/125μm 單模光纖跳線適用於企業網路、電信機房、伺服器場、雲存儲網路以及任何需要光纖跳線的地方。它符合RoHS標準,而且光纖跳線經過插入損耗測試,以確保高質量。

9/125 OS2 單模光纖跳線適用於1G/10G/40G/100G 乙太網連接,在1310nm的傳輸距離可達10km,在1550nm可達40km。

規格參數
連接頭
LC UPC - SC UPC
光纖等級
G.657.A1 (兼容G.652.D)
光纖類型
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥50dB
最小彎曲半徑(纖芯)
10mm
最小彎曲半徑(線纜)
10/5D (動態/靜態)
衰減(1310nm)
0.36 dB/km
衰減(1550nm)
0.22 dB/km
光纖芯數
單工
線纜直徑
2.0mm
外護套
PVC
極性
A (Tx) - B (Rx)
工作溫度
-20~70°C
存儲溫度
-40~80°C
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
特徵概述
適用於狹窄或彎曲空間的彎曲不敏感跳線

彎曲不敏感光纖具有行業標準的可燃性等級PVC護套和單工光纖連接器,符合EIA/TIA 604-2標準,適用於高速布線網路。

G.657.A1 彎曲不敏感光纖

彎曲不敏感跳線可以在不影響性能的情況下在角落處安裝和彎曲。

10mm最小彎曲半徑

彎曲性能提高了管道的利用率,減小機箱尺寸。

氧化鋯陶瓷插芯

理想IL和RL確保穩穩定的信號傳輸,保護網路安全。

滿足室內安裝需求

出色耐用性,適用於網路機櫃布線、天花板通道布線、以及數據中心的地面布線。

用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
2
0
0
0
0

M***o

Denmark

March 02, 2023
5.0
So thanks for the concern, and your always quick and polite responses on orders and questions
確認購買
有幫助 1
評論 0

T***f

Denmark

February 27, 2023
5.0
完美的電纜。既是我所所訂購的長度,也是所訂購的連接。
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄