客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於OM3LCSCDX.
這張圖片是關於OM3LCSCDX.
這張圖片是關於OM3LCSCDX.
這張圖片是關於OM3LCSCDX.
這張圖片是關於OM3LCSCDX.
這張圖片是關於OM3LCSCDX.
這張圖片是關於OM3LCSCDX.
這張圖片是關於OM3LCSCDX.
這張圖片是關於OM3LCSCDX.
這張圖片是關於OM3LCSCDX.

定製長度 LC/UPC-SC/UPC雙工多模OM3光纖跳線 PVC (OFNR) 2.0mm

#74385
#74385

BIF 10G網路

NT$145.00
FS P/N: OM3LCSCDX
FS P/N: OM3LCSCDX
2.7K 銷量
243 評價
9 問答
選擇長度:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
線纜顏色:
水綠色
連接頭A:
LC/UPC
連接頭B:
SC/UPC
光纖外護套:
聚氯乙烯PVC(OFNR)
光纖直徑:
2.0mm
可提前預購, Ship by 17 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
1 年保修

高品質、高性價比的 50/125μm OM3 多模彎曲不敏感光纖跳線

50/125μm OM3 多模彎曲不敏感光纖跳線與傳統光纜相比,在彎曲或扭絞時衰減較小,這將使光纜的安裝和維護更加高效。 它還可以為數據中心、企業網路、電信機房、伺服器群、雲存儲網路以及任何用到光纖跳線地方的高密度布線節省更多空間。 它符合RoHS標準,而且光纖跳線經過插入損耗測試,以確保高質量。

50/125 OM3 多模光纖跳線非常適合連接 10G SR、10G LRM、SFP+ 等模塊以實現 10G/40G/100G 乙太網連接,並且是 10G 乙太網連接的優選光纖類型。

規格參數
連接頭
LC UPC - SC UPC
光纖等級
彎曲不敏感
光纖芯數
雙工
光纖類型
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
10G乙太網傳輸距離
≤300m(850nm)
插入損耗
≤0.3dB
回波損耗
≥30dB
最小彎曲半徑(纖芯)
7.5mm
最小彎曲半徑(線纜)
20/10D (動態/靜態)
衰減(850nm)
3.0 dB/km
衰減(1300nm)
1.0 dB/km
外護套
PVC
線纜直徑
2.0mm
極性
A (Tx) - B (Rx)
工作溫度
-20~70°C
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
特徵概述

20/10D 最小彎曲半徑

彎曲不敏感光纖允許更緊密的跳線彎曲,以實現鬆弛存儲和布線。

氧化鋯陶瓷插芯

插拔壽命可達500次

90-150N 抗拉強度

抗拉跳線可防止跳線斷裂並延長使用壽命

滿足廣泛室內安裝需求

出色耐用性,適用於網路機櫃布線、天花板通道布線、以及數據中心的地面布線。

用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.9
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
211
32
0
0
0

Y***n

Sweden

September 05, 2023
5.0
Ontime as always.
確認購買
有幫助 0
評論 0

A***a

United States

December 01, 2022
5.0
和廣告描述一樣。安裝簡單,速度很快!
確認購買
有幫助 0
評論 0

T***g

United States

November 03, 2022
5.0
我們需要的光纖型號為 OM3LCDX,但是給我們發貨了OM3LCSCDX。 今天重新訂購,隔天發貨。 希望重新購買的產品能滿足我們的需求。
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄