62.5/125 μm OM1 多模光纖跳線適用於快速乙太網、千兆乙太網和光纖通道應用,例如數據中心、電信機房、伺服器場、雲存儲網路以及任何需要光纖跳線的地方。它符合RoHS標準,而且光纖跳線經過插入損耗測試,以確保高質量。
62.5/125 OM1 多模光纖跳線非常適合連接 100/1000BASE-SX 等光模組,用於快速乙太網、千兆乙太網和光纖通道應用。
單擊打開
62.5/125 μm OM1 多模光纖跳線適用於快速乙太網、千兆乙太網和光纖通道應用,例如數據中心、電信機房、伺服器場、雲存儲網路以及任何需要光纖跳線的地方。它符合RoHS標準,而且光纖跳線經過插入損耗測試,以確保高質量。
62.5/125 OM1 多模光纖跳線非常適合連接 100/1000BASE-SX 等光模組,用於快速乙太網、千兆乙太網和光纖通道應用。
20/10D 最小彎曲半徑
G.651光纖允許更緊密的跳線彎曲,以實現鬆弛存儲和布線
氧化鋯陶瓷插芯
插拔壽命可達500次
90-150N 抗拉強度
抗拉跳線可防止跳線斷裂並延長使用壽命
出色耐用性,適用於網路機櫃布線、天花板通道布線、以及數據中心的地面布線。
T***h
United States