FS衰減器測試電纜作為無源光器件,主要用於長距離模塊傳輸測試。 將排線兩端插入模塊進行自環測試,防止模塊因功率過大而損壞。
單擊打開
1m LC/UPC-LC/UPC 單模單工光纖測試跳線 15dB衰減器
#88058
#88058
NT$560.00
FS P/N: AT-SM-LCU-1M-TCFS P/N: AT-SM-LCU-1M-TC
446 銷量
11 評價
10 問答
29件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
1m (3ft) LC 到 LC UPC Simplex OS2 單模光纖測試電纜,帶 15dB 衰減器
規格參數
光纖連接頭
LC/UPC
品牌
飛速(FS)
傳輸模式
單模
線纜長度
1m
衰減精度
±10%dB
衰減值
15dB
回波損耗
≥45dB
光纜外護套
PVC
存儲溫度範圍
-40~85°C
工作溫度範圍
-40~80°C
用戶提問
提問
所有 (10)推薦產品 (3)定製 (2)應用 (1)長度 (1)匹配產品 (1)測試報告 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
11
0
0
0
0
H***d
Venezuela
January 05, 2022
Lightweight and portable. It is just right for my long-distance module transmission tests.
確認購買
有幫助 25
評論 0V***r
United States
September 14, 2019
Packaging, delivery, and price are all good.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄