400GBASE-LR4光模組支持通過標準G.652單模光纖的雙工LC連接器長達10km的鏈路長度。它符合IEEE 802.3bs協議和400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4標準。400G乙太網信號通過四個CWDM光柵光波長傳輸。四個波長的多路復用和解復用在設備內部進行管理。
![定製400GBASE-LR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240119122810b5qruf.jpg)
單擊打開
![定製400GBASE-LR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/images/20231112161339u4nzhz.jpg)
![定製400GBASE-LR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119122810b5qruf.jpg)
![定製400GBASE-LR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119122810sisuzh.jpg)
![定製400GBASE-LR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306141733449h6nb4.jpg)
![定製400GBASE-LR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119122810egp7dd.jpg)
![定製400GBASE-LR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230614174619s9f1ln.jpg)
![定製400GBASE-LR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119151654j2m5x9.jpg)
![定製400GBASE-LR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306141733440j1ips.jpg)
![定製400GBASE-LR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 10km DOM 雙工LC 這張圖片是關於QDD-LR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119151756qektjl.jpg)
定製400GBASE-LR4 QSFP-DD單模光模組 PAM4 1310nm 10km DOM 雙工LC
#95761
#95761
NT$24,855.00
FS P/N: QDD-LR4-400GFS P/N: QDD-LR4-400G
0 銷量
0 評價
0 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
25件現貨 中國倉, 預計20 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
定製400GBASE-LR4 QSFP-DD光模組 1310nm 10km DOM (單模, 1310nm, 10km, LC, DOM)
規格參數
兼容型號名
QDD-LR4-400G
品牌
飛速(FS)
封裝
QSFP-DD
最大傳輸速率
400Gbps
波長
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
最大傳輸距離
10km
介面
雙工LC (UPC)
光纖類型
單模
發射器類型
CWDM EML
接收器類型
PIN
發射功率
-2.8~4.0dBm
接收靈敏度
<-9.1dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
4.0dBm
功耗
≤10W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM )
支持
商業溫度範圍
0~70°C (32~158°F)
DSP
TX&RX
內置FEC
否
技術協議
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
質保
5年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306251709308vgukf.jpg)
特徵概述
可提供定製兼容品牌光模組
通過使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在真機中進行全面測試
根據您的需求量身定製的在線定製標籤服務
方便識別的定製標籤有助於簡化收貨、入庫和調配工作。
選擇標籤類型
彩色黑白或中性標籤
填寫標籤詳細信息
品牌徽標、P/N、S/N、供應商名稱
全面性能檢測
經過先進設備的嚴格品控驗證,確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 &
CRC
眼圖測試
模板容限 >
20%
誤碼率測試
<
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過擁有先進的測試設施,確保產品的高質量。
技術支持
從專業工程師團隊獲取支持。
相關視頻
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄