400GBASE-FR4 模塊使用雙工 LC 連接器支持最長 2km 單模 的鏈路長度。它符合 IEEE 802.3bs、100G波長 MSA 組的 400GBASE-FR4 規範和 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4 標準。 400 吉比特乙太網信號通過四個 CWDM 網格光波長傳輸。四個波長的復用和解復用在設備內進行管理。
![定製400G-FR4 QSFP-DD光模組 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於FR4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202401191227004vzxpa.jpg)
單擊打開
![定製400G-FR4 QSFP-DD光模組 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於QDD-FR4-400G.](https://resource.fs.com/images/CPuWKmhaBuMLa915.jpg)
![定製400G-FR4 QSFP-DD光模組 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於FR4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401191227004vzxpa.jpg)
![定製400G-FR4 QSFP-DD光模組 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於FR4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401191227002sq4bo.jpg)
![定製400G-FR4 QSFP-DD光模組 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於J.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/110531.C.jpg)
![定製400G-FR4 QSFP-DD光模組 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/105875.1631691735553.jpg)
![定製400G-FR4 QSFP-DD光模組 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於J.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/110531.E.jpg)
![定製400G-FR4 QSFP-DD光模組 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119143104z6q8fd.jpg)
![定製400G-FR4 QSFP-DD光模組 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於J.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/110531.F.jpg)
![定製400G-FR4 QSFP-DD光模組 1310nm 2km DOM 這張圖片是關於F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119143109mmmx2e.jpg)
定製400G-FR4 QSFP-DD光模組 1310nm 2km DOM
#97309
#97309
NT$20,500.00
FS P/N: QDD-FR4-400GFS P/N: QDD-FR4-400G
0 銷量
0 評價
2 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
37件現貨 中國倉, 預計27 Jun, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修
400GBASE-FR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 2km DOM 光模組(單模,1310nm,2km,LC,DOM)
規格參數
型號名
QDD-FR4-400G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP-DD
傳輸速率
400Gbps
Wavelength
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
傳輸距離
2km
介面
雙工 LC (UPC)
光纖類型
單模SMF
發射器類型
CWDM EML
接收器類型
PIN
發射光功率
-3.3~3.5dBm
接收靈敏度
<-7.3dBm
功率預算
4dB
接收過載
3.5dBm
功耗
≤12W
消光比
3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DSP
TX&RX
主機前向糾錯碼
支持
協議
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、CMIS 4.1
保修
5 年
質量檢測
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光模組品控體系 Learn more
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221011171739rujmem.jpg)
特徵概述
可提供定製兼容品牌光模組
通過使用FS BOX或編碼板進行配置,並在目標交換機環境中進行測試,以實現高性能的互操作性。
定製兼容品牌
在真機中進行全面測試
根據您的需求量身定製的在線定製標籤服務
方便識別的定製標籤有助於簡化收貨、入庫和調配工作。
選擇標籤類型
彩色黑白或中性標籤
填寫標籤詳細信息
品牌徽標、P/N、S/N、供應商名稱
全面性能檢測
經過先進設備的嚴格品控驗證,確保您獲得高質量和可靠的光模組。
光譜測試
無丟包 &
CRC
眼圖測試
模板容限 >
20%
誤碼率測試
<
BER 2.4E-4
溫度測試
0~70°C
根據您的需求定製產品
多樣化的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過擁有先進的測試設施,確保產品的高質量。
技術支持
從專業工程師團隊獲取支持。
中心波長 | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
介面 | 雙工LC | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(使用12芯中的8芯) |
最大線纜距離 | 2km@單模 (主機前向糾錯碼) | 100m@多模 (主機前向糾錯碼) | 70m/100m@多模 (主機前向糾錯碼) | 500m@單模 (主機前向糾錯碼) | 500m@單模 (主機前向糾錯碼) | 2km@單模 (主機前向糾錯碼) |
調製 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
功耗 | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
發射器類型 | CWDM EML | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | EML |
技術協議 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G波長 MSA, IEEE 802.3bs |
應用 | 數據中心 | 數據中心 400G到8x50G分線 | 數據中心 400G到8x50G分線 | 數據中心 800G到2x400G分線 400G到4x100G分線 | 數據中心 800G到2x400G分線 400G到4x100G分線 | 數據中心 |
用戶提問
提問
所有 (2)未解答的問題 (1)
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄