客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
01:14
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.
這張圖片是關於QSFP-LR-100G.

定製100GBASE-LR QSFP28光模組 單波長 1310nm 10km DOM

#97855
#97855

Broadcom ≤4.5W 單通道 雙工 LC 單模

NT$12,101.00
FS P/N: QSFP-LR-100G
FS P/N: QSFP-LR-100G
8 銷量
0 評價
6 問答
兼容品牌:
思科(Cisco)
設備型號:
184件現貨 中國倉, 預計01 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
解決方案設計
5 年保修

100GBASE-LR單波長 QSFP28 PAM4 光模組(Single Lambda, 單模, 1310nm, 10km, LC, DOM)

100GBASE-LR 單波長 QSFP28 光模組設計用於通過雙工 LC 連接器使用 1310nm 波長的單模光纖 (單模) 傳輸高達 10km 的 100GBASE 乙太網吞吐量。該光模組包括一個變速箱晶元,可將 4x25G NRZ 電信號轉換為 1x100G PAM-4 光信號。該光模組符合 QSFP28 MSA、IEEE 802.3cd 和 100G Lambda MSA 標準。根據 QSFP28 MSA 的規定,數字診斷功能也可通過 I2C 介面使用,以允許訪問實時操作參數。憑藉這些特性,這款易於安裝、可熱插拔的光模組適用於各種應用,例如數據中心、100G 乙太網、400G 至 100G 分線應用。

規格參數
型號名
QSFP-LR-100G
品牌
飛速(FS)
封裝類型
QSFP28
傳輸速率
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
傳輸距離
10km
介面
雙工 LC
光纖類型
單模單模
發射器類型
EML
接收器類型
PIN
發射光功率
-1.4~4.5dBm
接收靈敏度
<-7.7dBm
功率預算
6.3dB
接收過載
4.5dBm
功耗
≤4.5W
消光比
>3.5dB
數據診斷(DDM/DOM)
支持
商用溫度範圍
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(時鐘數據恢復)
發射和接收端內置CDR
FEC 功能
支持
協議
100G Lambda MSA 100G - 符合 LR 規範
保修期
5 年
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
定製標籤服務
定製標籤便於識別,有助於簡化收貨、存儲和部署。
選擇標籤類型
彩標、黑白標或中性標籤
填寫標籤詳情
品牌標識、P/N、S/N、品牌名稱
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
無丟包 & CRC
眼圖測試
模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
0 to 70°C
根據您的需求定製光模組
多樣化選擇
根據應用場景選擇盒式的光模組。
嚴格品控流程
通過先進的測試設備確保光模組質量。
技術支持
獲取專業工程師團隊支持。
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
介面
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
雙工LC
最大傳輸距離
10km (使用主機前向糾錯碼(FEC))
10km (使用主機前向糾錯碼(FEC))
10km (使用主機前向糾錯碼(FEC))
10km (使用主機前向糾錯碼(FEC))
10km (使用主機前向糾錯碼(FEC))
光纖類型
單模
單模
單模
單模
單模
調製
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
發射器類型
4x LAN WDM DML TOSA
4x LAN WDM EML
DML CWDM
EML
4x LAN WDM EML
封裝技術
BOX封裝
BOX封裝
COB (晶元 on board)封裝
BOX封裝
BOX封裝
晶元
Broadcom 晶元
Semtech 晶元
Semtech 晶元
Semtech 晶元
Semtech 晶元
溫度範圍
0~70°C
0~70°C
0~70°C
0~70°C
-40~85°C (工業級)
應用
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
數據中心
100GBASE乙太網
100G到4x25G分線
數據中心
100GBASE乙太網
用戶提問
提問
所有 (6)解決方案 (3)應用 (1)兼容性 (1)參數 (1)特徵 (1)
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄