客服熱線:400-865-2852
聯系我們
中国澳门 / $ USD
所有產品
解決方案
服務
資源
關於飛速
客服熱線:400-865-2852
中国澳门
首頁
光模組
NVIDIA InfiniBand & 以太網
1.6T XDR InfiniBand
1.6T XDR InfiniBand
InfiniBand光模組和線纜解決方案
了解更多
PicOS® H100 InfiniBand解決方案
了解更多
使用飛速(InfiniBand)光模組和線纜解決方案提高 HPC 性能
了解更多
聯繫專家,為您的項目解決方案提供幫助
聯繫銷售
比較
1 條結果
排序:
排序:
銷量
New
1m (3ft)
0.5m (2ft)
+NaN
1.6T OSFP頂部封閉式無源高速線纜, 1m (3ft)
IB 1.6T XDR高速線纜
≤0.1W
60mm
27AWG
雙絞線
US$499.00
0
銷量
0
評價
首頁
光模組
NVIDIA InfiniBand & 以太網
1.6T XDR InfiniBand
1.6T XDR InfiniBand
庫存狀態
篩選
聯系專家,為您的項目解決方案提供幫助
GO
1 條結果
排序:
排序:
銷量
New
1.6T OSFP頂部封閉式無源高速線纜, 1m (3ft)
IB 1.6T XDR高速線纜
≤0.1W
60mm
27AWG
雙絞線
US$499.00
0
銷量
0
評價
1
我們使用Cookies來確保我們在我們的網站上給您最好的體驗。 點擊「接受」或繼續使用本網站,即表示您同意我們根據我們的
Cookie政策
使用Cookie。 在
這裏
你可以拒絕使用Cookie。
接受