S3910-24TS千兆L2+堆叠管理型交换机具有24个10/100/1000BASE-T端口和4个10千兆SFP+上行端口,适用于复杂环境部署,具有抗腐蚀、防尘湿的特性,支持0°C ~ 50°C的运行温度和6KV防雷保护。该24端口千兆管理型交换机配备1+1热插拔双电源,支持4个单元的虚拟堆叠,提供冗余性、简化管理和网络容量的弹性。此外,Broadcom BCM56150交换芯片,S3910-24TS能够提供128 Gbps的交换容量和96 Mpps的转发速率,提供更高的网络性能。此外,支持IPv4/IPv6和丰富的L3路由功能(静态路由、OSPF、RIP、RIPng等),千兆交换机满足多样化网络需求的灵活部署。
單擊打開
S3910-24TS,24口千兆以太網L2+交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 芯片
24口千兆以太網L2+ 管理型交換機,24x 千兆RJ45,4x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 芯片
軟件亮點
支持堆疊鏈路
支持線路速率IPv4/IPv6雙協議棧多層交換
支持多種IPv4路由協議,包括靜態路由、RIP和OSPF
支持802.1p/DSCP/TOS流量分類
支持IPv4和IPv6組播功能
支持節能以太網 (EEE)
支持系統日誌、基於Web的管理、Telnet、SSH
支持ERPS
支持IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
支持LLDP (802.1ab)
支持sFlow
支持SNMP V1/V2/V3
支持3元組綁定(IP地址、MAC地址和端口)
支持過濾無效MAC地址、基於端口和MAC的802.1x驗證、MAB驗證
支持RADIUS和TACACS+
支持AAA(IPv4/IPv6)進行設備登錄管理
支持SSH和SSH V2.0
支持ARP欺騙防範
Airware统一管理网络设备,适用于拥有分支机构的行业,如酒店连锁、零售连锁、公司分支机构、大学分校等。
电源可以在不关闭系统的情况下被拆卸或更换,右-左风向的可变速风扇实现卓越的冷却效果,降低噪音和功耗。
SSH利用密钥登录功能对网络数据进行加密验证,提供安全的远程访问连接,可以有效保障用户网络服务的正常开展。
DHCP动态分配IP地址,简化IP地址管理,节省更多管理时间和成本,使网络环境更安全。
RJ45 端口 | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T(8 Combo) | — |
SFP 端口 | — | 4x 1G SFP | — | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP |
SFP+ 端口 | 4x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
管理層 | L2+ | L2+ | L2+ | L3 | L3 | L3 |
硬件堆疊 | ≤4臺 | ≤4臺 | ≤4臺 | ≤8臺 | ≤8臺 | ≤8臺 |
1+1 熱插拔電源 | — | |||||
QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合, IPv6, L3 靜態路由, RIP, OSPF | ||||||
高級路由協議 (BGP/ISIS) | — | — | — | |||
高級安全性 |
P***o
United States
A***s
Namibia
T***s
United Kingdom