客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40-I.
00:31
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40-I.
這張圖片是關於DWDM-SFP10G-40-I.

思科(Cisco)C41 DWDM-SFP10G-44.53-I兼容10G DWDM SFP+工業級單模光模組 1544.53nm 40km DOM 雙工LC

#113537
#113537

Semtech EML ≤1.8W ITU C17-C61 雙工LC 單模

US$279.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
15 銷量
27 評價
9 問答
可提前預購, Ship by 31 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

思科DWDM-SFP10G-44.53-I兼容10G DWDM SFP+ 100GHz光模組(單模, 1544.53nm, 40km, LC連接器, 工業級溫度, DOM)

思科兼容的SFP+光模块通过LC双工连接器在单模光纤(单模)上支持高达40km的链路长度。它符合SFF-8431、SFF-8432 MSA标准。 数字诊断功能可通过SFF-8472规定的2线串行接口进行,以允许访问实时操作参数。具有安装简单、热插拔等特点,适合部署在城域接入和核心网的DWDM网络设备中。

規格參數
Cisco 兼容
DWDM-SFP10G-44.53-I
品牌
飛速(FS)
封裝類型
SFP+
傳輸速率
10Gbps
波長
1544.53nm
最遠傳輸距離
40km
接口
LC雙工
激光器類型
EML DWDM
光纖類型
單模
數字診斷功能(DOM)支持
發射功率
-1~4dBm
接收靈敏度
<-16dBm
工業溫度
-40~85°C
協議
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
注意: 當光模組長距離傳輸用於短距離傳輸時,請根據表格匹配相應的衰減器。
傳輸距離
≤ 5km
≤ 10km
≤20km
衰減器

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網絡設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
數據中心的10G連接
具有1.8w低功耗、高密度和高速的特點, SFP+光模組提供了一種普遍的方式讓你快速提升到10G傳輸。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
低延時 數據零丟包
眼圖測試
眼圖模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
傳輸速率(最大)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
波長
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
可調諧
最大傳輸距離
40km@單模
80km@單模
40km@單模
80km@單模
80km@單模
信道間隔
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
50GHz
發射光功率
-1~4dBm
0~4dBm
-1~4dBm
0-5dBm
-1~3dBm
接收靈敏度
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-22dBm
功耗
≤1.6W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.65W
工作溫度
0~70°C
0~70°C
-40~85°C (工業級)
-40~85°C (工業級)
0~70°C
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (9)波長 (3)CWDM vs DWDM (2)接口清潔器 (1)DWDM在CWDM傳輸 (1)可調諧 (1)波長轉換 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
27
0
0
0
0

H***g

United States

September 06, 2023
5.0
Helpful and knowledgeable sales team. I had a few questions about the compatibility of the module with my equipment, and they were able to provide me with detailed information and help me find the right module, no operational problems found at present.
確認購買
有幫助 0
評論 0

P***p

Uzbekistan

June 18, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
確認購買
有幫助 0
評論 0

P***p

Uzbekistan

June 18, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄