思科兼容的SFP+光模块通过LC双工连接器在单模光纤(单模)上支持高达40km的链路长度。它符合SFF-8431、SFF-8432 MSA标准。 数字诊断功能可通过SFF-8472规定的2线串行接口进行,以允许访问实时操作参数。具有安装简单、热插拔等特点,适合部署在城域接入和核心网的DWDM网络设备中。
單擊打開
思科(Cisco)C55 DWDM-SFP10G-33.47-I兼容10G DWDM SFP+工業級單模光模組 1533.47nm 40km DOM 雙工LC
#113551
#113551
US$279.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-IFS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
22 銷量
27 評價
10 問答
波長:
可提前預購, Ship by 31 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
思科DWDM-SFP10G-33.47-I兼容10G DWDM SFP+ 100GHz光模組(單模, 1533.47nm, 40km, LC連接器, 工業級溫度, DOM)
質量檢測
光模組品控體系 Learn more
應用方案
特徵概述
數據中心的10G連接
具有1.8w低功耗、高密度和高速的特點, SFP+光模組提供了一種普遍的方式讓你快速提升到10G傳輸。
10G連通性驗證
每支光模組都會經過真機檢測其兼容性, 並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
全面性能檢測
採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一支光模組都能達到高品質和高穩定性。
光譜測試
低延時 數據零丟包
眼圖測試
眼圖模板容限 >20%
誤碼率測試
BER 1E-12
溫度測試
-40~85°C
傳輸速率(最大) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 可調諧 |
最大傳輸距離 | 40km@單模 | 80km@單模 | 40km@單模 | 80km@單模 | 80km@單模 |
信道間隔 | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 50GHz |
發射光功率 | -1~4dBm | 0~4dBm | -1~4dBm | 0-5dBm | -1~3dBm |
接收靈敏度 | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm | <-22dBm |
功耗 | ≤1.6W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.8W | ≤1.65W |
工作溫度 | 0~70°C | 0~70°C | -40~85°C (工業級) | -40~85°C (工業級) | 0~70°C |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (10)波長 (3)CWDM vs DWDM (2)接口清潔器 (1)接口 (1)DWDM在CWDM傳輸 (1)可調諧 (1)波長轉換 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
27
0
0
0
0
H***g
United States
September 06, 2023
Helpful and knowledgeable sales team. I had a few questions about the compatibility of the module with my equipment, and they were able to provide me with detailed information and help me find the right module, no operational problems found at present.
確認購買
有幫助 0
評論 0P***p
Uzbekistan
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
確認購買
有幫助 0
評論 0P***p
Uzbekistan
June 18, 2023
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄