客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於S3410-48TS-P.
01:12
這張圖片是關於主多圖.
這張圖片是關於主多圖.
這張圖片是關於主多圖.
這張圖片是關於主多圖.
這張圖片是關於主多圖.
這張圖片是關於主多圖.
這張圖片是關於S3410-48TS-P.
這張圖片是關於主多圖.
這張圖片是關於主多圖.
這張圖片是關於主多圖.
這張圖片是關於主多圖.
這張圖片是關於主多圖.
這張圖片是關於主多圖.

S3410-48TS-P,48口千兆以太網L2+ PoE+交換機,48 x PoE+@740W,2 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,2 x Combo SFP,可堆疊交換機,Broadcom 芯片

Hot #115386
Hot #115386

Broadcom 740W 堆疊 Airware雲管理 熱插拔PSUs

US$1,269.00
FS P/N: S3410-48TS-P
FS P/N: S3410-48TS-P
5.2K 銷量
30 評價
93 問答
1791件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
11件在途庫存 , 最快14 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
樣品免費試用
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

48口千兆以太網L2+ PoE+交換機,48x PoE+@740W,2x 10Gb SFP+ 上行鏈路,2x Combo SFP,Broadcom 芯片

S3410-48TS-P 48口管理型PoE+交换机配备有48个10/100/1000BASE-T端口,2个1千兆RJ45/SFP combo 端口和2个1/10千兆SFP+上行端口。其中,48个RJ45端口支持IEEE 802.3af PoE和IEEE 802.3at PoE+(每个端口最高30W)用于为连接的IP电话、无线接入点或其他符合标准的PoE和PoE+终端网络设备供电。交换机支持4个单位的物理堆叠功能。该管理型企业交换机采用先进的Broadcom芯片,提供136 Gbps的交换容量和132 Mpps的转发速率。它配备双冗余热插拔电源、双智能风扇,提供出色的处理性能和网络可靠性,该接入交换机为校园网络、中小企业和企业网络提供了紧凑且经济实惠的解决方案。

規格參數
端口
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+
PoE 標準
IEEE 802.3af/at
交換機芯片
BCM56150
堆疊
支持
交換容量
176 Gbps
ARP 表
1,000
轉發速率
132 Mpps
VLAN數量
4K
功率預算 (雙電源)
740W
MAC 地址
16K
閃存
512MB
巨型幀
9,216
數據包緩衝區
1.5MB
IPv4 路由總數
500
電源
1+1 熱插拔
管理方式
SNMPv1/v2/v3, RMON, Syslog, sFlow, WEB
風扇數量
2個內置
尺寸(HxWxD)
44x440x360mm (1.73''x17.32''x14.17'')
風向
左-右
安裝選項
桌面式或機架式或壁掛式
最大功耗
57W (850W PoE滿載)
請注意:默認配備英標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟件亮點

質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
應用方案
特徵概述
雲平臺實現分支網絡的統一管理

Airware 可统一管理网络设备,适用于有分支机构的行业,如连锁酒店、连锁零售店、公司分支机构、大学分支机构等。

千兆端口配置
48個PoE 10/100/1000 Mbps RJ45 端口每個端口提供高達30W的功率,總PoE功率預算為740W,並配有2個10Gb SFP+插槽,用於高速光纖連接。
176 Gbps
交換容量
IEEE 802.3af/at
PoE 標準
740W
功率預算
雙冗餘電源和智能風扇
默認情況下,配備雙電源,具有從左到右氣流的變速風扇,可提供高可用性和使用壽命。
1+1 雙 AC PSU
PSUs 可以在不關閉系統的情況下拆卸。
1+1 內置風扇
智能風扇提供優良的冷卻效果,減少噪音污染。
使用單個 IP 地址管理多達 4 臺交換機
虛擬堆疊多達 4 臺設備,總共 192 個 1GbE 端口,互連交換機可以作為單個設備進行管理,從而減少了需要監控和管理的設備總數。
4 臺設備
虛擬堆疊
<50ms
故障恢復
最多192個
千兆端口
單個 IP
簡化管理
ERPS(以太網環網保護開關)可在低於 50ms的時間內實現故障切換保護
ERPS在主設備上實現環路阻塞和鏈路恢複比STP更快,並可以有效地為任何網絡增加冗餘和正常運行的保護。
阻止RPL擁有者,避免在循環中無休止地發送數據
阻止RPL擁有者,確保流量的不間斷轉發
QoS(服務質量)以更好地控制流量
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先級以減少丟包,網絡上的延遲和抖動。
不受控制的流量導致網絡擁塞和丟包
對流量進行分類和優先排序,以實現最佳效率
SSH(安全外殼)協議提供安全的遠程訪問

SSH 利用密钥登录功能对网络数据进行加密和验证,提供安全的远程访问连接,能有效保障用户网络服务的正常开展。

雲網絡
通過Airware和Airbox網絡進行遠程優化在線配置和調試。
雲運行和維護
24 小時網絡優化
實時預警
故障定位​​
RJ45 端口
48x 100/1000M
10x 100/1000M
24x 100/1000M
48x 100/1000M
24x 100M/1000M
/2.5G/5G/10G-T
光纖端口
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 25G SFP28
PoE 端口
48 PoE/24 PoE+
8 PoE/4 PoE+
24x PoE+
48 PoE/24 PoE+
24 PoE+/8 PoE++
PoE 預算
740W
125W
740W
740W
740W
管理層
L2+
L2+
L2+
L3
L3
堆疊
≤4臺
≤4臺
≤8臺
≤2臺
電源
1+1 冗餘熱插拔
內置1個
1+1 冗餘熱插拔
1+1 冗餘熱插拔
1+1 冗餘熱插拔
風扇
內置2個智能風扇
無風扇
內置2個智能風扇
內置3個智能風扇
2+1 熱插拔智能風扇
QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合, IPv6, L3 靜態路由, RIP, OSPF
yes
yes
yes
yes
yes
高級安全性
yes
yes
yes
yes
yes
用戶提問
提問
所有 (93)未解答的問題 (1)堆疊 (16)產品推薦 (10)認證 (5)應用 (4)DHCP (3)操作系統 (3)功耗 (3)特徵 (2)IGMP (2)許可證 (2)管理方式 (2)PoE+ 端口 (2)電源 (2)PSUs (2)Web 接口 (2)配件 (1)優勢 (1)風向 (1)電池 (1)內置路由器和防火牆 (1)CLI (1)兼容 (1)文件 (1)EEE (1)安裝方式 (1) 更多 + 更多
用戶評價
評論
(undefined 評價)
    4.9
    5 .0
    4 .0
    3 .0
    2 .0
    1 .0
    27
    3
    0
    0
    0

    A***m

    Maldives

    September 09, 2024
    5.0
    We use this for our main internal distribution. It is very easy to configure and you will find most of the functionalities of expensive brands like Cisco, HP or Dell.
    Performance is topnotch and the speed is fantastic, we have stress tested this and the performance drop on high usage is very little.

    The documentation is very well made and anyone who has basic knowledge of programing network switches from CLI will find it easy to configure this, many of the commands a very similar to Cisco making it easier for us to deploy this.
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0

    C***g

    Germany

    June 24, 2023
    5.0
    I confirm that we received the material yesterday. At the moment it seems that we have made a great purchase!
    確認購買
    有幫助 1
    評論 0

    D***l

    United Kingdom

    June 09, 2023
    4.0
    Switch connects quickly, no issues. Getting good speeds with multiple high speed connections. POE connections are stable. Good solution if you need more connections.
    確認購買
    有幫助 1
    評論 0
    查看所有評論
    資源下載
    曆史瀏覽記錄