S1900-5T千兆以太网L2非管理型交换机提供无缝网络连接,所有端口支持自动MDI/MDIX功能。具有8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口,该交换机可以将旧网络升级为低成本、易于使用、高性能的1000Mbps网络。具有易于安装和使用的功能,适用于扩展家庭或办公网络,前面板上的LED灯可以动态显示网络的运行状态。
單擊打開
S1900-5T 5口千兆以太網L2非管理型交換機,金屬,無風扇,桌面/壁掛安裝
#132526
#132526
US$26.00
FS P/N: S1900-5TFS P/N: S1900-5T
1.6K 銷量
23 評價
38 問答
125件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
30 天退貨
30 天換貨
S1900-5T 5口千兆以太網L2非管理型交換機,金屬外殼,無風扇設計,桌面/壁掛安裝
規格參數
端口
5x 10/100/1000BASE-T RJ45
交換機芯片
Realtek RTL8367N
交換容量
10 Gbps
MAC 地址
2K
轉發速率
7.44 Mpps
傳輸方式
存儲轉發
數據包緩衝區
0.125MB
巨型幀
9,216
風扇數量
無風扇
工作溫度
0 ~ 40ºC (32 ~ 104°F)
最大功耗
1.9W (DC 5V)
儲存溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
電源
5VDC 1A (外部電源)
MTBF
>50,000 小時
安裝方式
桌面式和壁掛式
產品材料
金屬
尺寸 (HxWxD)
28x140x76mm (1.10''x5.52''x2.99'')
標準和協議
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
應用方案
展開
特徵概述
打造極簡辦公網絡體驗
簡化的兩層架構可讓您輕鬆部署和管理高速網絡。
即插即用,無需配置
即插即用的设计便于部署,无需技术人员。插入以太网电缆后即可使用有线网络,无需费时操作。
全千兆端口,暢享高速網絡
該交換機提供 5x 10/100/1000Mbps 自動協商 RJ45 端口。所有端口具有線速轉發功能,可縮短傳輸時間,輕鬆擴展網絡。
RTL8370N
Realtek 芯片
1000M
功率預算
10 Gbps
交換容量
綠色以太網,節約能源
交换机支持 IEEE 802.3az,可在数据活动较少期间降低功耗,将未使用的端口置于睡眠模式,从而节省大量电力。
無風扇、無噪音設計
在擴展網絡的同時,保持安靜的辦公環境。
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (38)應用 (13)兼容 (5)功能 (3)安裝方式 (3)軟件亮點 (2)配置 (1)無風扇 (1)LACP (1)工作溫度 (1)端口速率 (1)QoS (1)遠程管理 (1)SFP+ 端口 (1)堆疊 (1)壁掛安裝 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
18
5
0
0
0
S***e
United States
November 06, 2023
I needed a simple networking solution for my small retail store, and the S1900-5T unmanaged switch delivered exactly what I needed. Its plug-and-play functionality allowed me to quickly connect my cash register, barcode scanner, and other devices. The switch's reliable performance has kept my store running smoothly without any connectivity issues. It's a no-nonsense switch that gets the job done.
確認購買
有幫助 1
評論 0C***n
United States
November 05, 2023
FS's warranty and customer service have provided us with peace of mind and support in case of any issues.
確認購買
有幫助 0
評論 0R***l
Australia
November 03, 2023
The switch's LED indicators provide clear status information, making it easy to monitor the network at a glance.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄