2U服务器产品采用Intel C620芯片组,免费提供2U标准挡板,最多支持两个Intel®Xeon®可扩展系列处理器,以满足最广泛的应用和环境要求。利用DDR4 ECC寄存器内存,通过低密度DIMM支持更高的内存带宽。支持多达12 x 3.5/2.5“SSD/SAS/SATA硬盘驱动器和多达2个NVME U.2 SSD,具有负载平衡、链路聚合和冗余功能,可有效降低网络延迟。2个550W白金电源模块是标准配置。丰富的扩展功能:提供各种全高和全长PCI-E扩展插槽
單擊打開
RS5230,2U機架式服務器,12個3.5寸/2.5寸熱插拔SAS/SATA/SSD硬盤托架,2個RJ45 1GbE端口,550W冗餘電源。
#150001
#150001
US$5,329.00
FS P/N: RS5230FS P/N: RS5230
8 銷量
5 評價
7 問答
38件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 DHL Express Worldwide
產品和項目咨詢
3 年保修
RS5230,2U機架式服務器,2個Intel®Xeon®可擴展處理器,最高2TB內存,12個3.5英寸/2.5英寸熱插拔SAS/SATA/SSD驅動器托架,2個RJ45 1GbE端口,550W冗餘
規格參數
外形
2U機架式
處理器
2x英特爾Xeon Silver 4210處理器- 2.20GHz/13.75MB/10核20線程 /85W
芯片組
英特爾C620系列芯片組
內存
16 DIMM插槽 - 支持 2933MHz DDR4 RDIMM內存,最高可達 2TB
硬盤插槽
12個3.5英寸/2.5英寸SSD/SAS/SATA熱插拔硬盤插槽
RAM
標準配置 - 4個16GB DDR4 2933MHz ECC DDR4 RDIMM
硬盤
標準配置 - 4個4TB 3.5英寸SATA/7200RPM硬盤
拓展插槽
1個PCIe 3.0 x16,2個PCIe 3.0 x8,1個OCP Type A/C專用插槽
Raid控制器
支持RAID 0、1、5、6、10、50、60、JBOD
電源
550W 1+1冗餘電源
以太網
2個1GBase-T端口
管理
BIOS、BMC、IPMI 2.0、iKVM
Dimensions (HxWxD)
3.4''x17.2''x28.9''(87x438x735mm)
Fans
4 hot-swappable redundant fans
Gross Weight
44lbs (20KG)
應用方案
展開
特徵概述
2U機架服務器面板確保信息安全
附带的面板防止硬盘被盗,以确保安全性,同时使服务器看起来更简洁和有序。
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (7)配件 (1)應用 (1)芯片 (1)驅動程序 (1)電源 (1)RAM (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
5
0
0
0
0
B***r
United Kingdom
June 19, 2024
Overall, this is a high-cost-performance server. Its performance and service quality are well worth the price, and it is highly recommended.
確認購買
有幫助 5
評論 0V***s
United States
April 09, 2024
This server is not only affordable but also delivers powerful performance.
確認購買
有幫助 1
評論 0K***a
United States
March 07, 2024
We have been searching for an affordable yet high-performance server to support our business growth. This server perfectly meets our requirements!
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄