平面光波路 (PLC) 分路器是一种光功率管理设备,采用二氧化硅光波导技术制造,将光信号从中心局 (CO) 分配到多个驻地位置。PLC分路器常见于PON(无源光网络)、数据通信、LAN(局域网)、CATV(有线电视)、LCP(本地汇聚点)、FTTx等应用,适用于通信、医疗、银行、楼宇 、大型写字楼、办公室等对网络质量要求较高的场所。LGX盒式分路器最常用于为内部光学器件和光缆提供全面保护。凭借其体积小、可靠性高、工作波长范围宽等特点,广泛应用于PON网络中,实现光信号功率分配的低成本解决方案。
單擊打開
1x2 LC/APC單模PLC平面波導型光分路器 LGX盒式
#151543
#151543
US$35.00
FS P/N: FLG-PLC1×2LGX1LCAFS P/N: FLG-PLC1×2LGX1LCA
312 銷量
3 評價
2 問答
33件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
1x2 LC/APC單模PLC光分路器 標準LGX盒
規格參數
封裝類型
LGX盒式
配置類型
1x2
光纖等級
G.657A1
光纖類型
單模
連接頭類型
LC/APC
分光比
50/50
插入損耗
≤4.0dB
回波損耗
≥55dB
損耗均勻性
≤0.4dB
方向性
≥55dB
偏振相關損耗
≤0.2dB
溫度相關損耗
≤0.5dB
波長相關損耗
≤0.3dB
工作波長
1260~1650nm
尺寸(HxWxD)
29x130x127mm
工作溫度
-40 °C ~ 85 °C
應用方案
特徵概述
傳輸性能穩定
LGX盒式分路器结构紧凑,采用弯曲不敏感光纤,失真小,保证光传输性能稳定。
彎曲不敏感光纖
採用G.657A1,最小彎曲半徑10mm
納米氧化鋯陶瓷插芯
納米氧化鋯陶瓷插芯可提供4.0dB max.IL和55dB min.RL
免工具安裝
快速部署、工廠端接的模塊化系統可節省大量空間、安裝時間和成本
光信號均勻分佈
PLC分路器每个分支输出端口的传输功率相同,简化网络配置,降低预算成本。
適用於FTTX項目和數據中心應用
光分路器广泛应用于无源光网络(如EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH等)中,支持多个用户共享单个PON接口。
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)端口功能 (1)電源 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
0
0
0
0
U***a
United States
October 10, 2023
The package arrived in perfect condition and the packaging was excellent. The 1X2 splitters are excellent quality with less loss than another popular brand we have been using in the past. I』m super excited I found your website/ company and we will be using it in the near future plus I will be passing the information on throughout this fiber splicing community. Thank you so much for the follow up and we are looking forward to bringing more business on your way soon.
確認購買
有幫助 0
評論 0E***l
United States
September 20, 2023
No problem there, glad I can help you. I am not joking, since I started using your services I completely gave up on even looking any other source up, for the general purpose networking you have all the solutions that I can think of and in more than sufficient quantities.
確認購買
有幫助 4
評論 0B***m
United States
January 24, 2023
I received my order and I really appreciated the boxing it's very clean and everything looks perfect.
確認購買
有幫助 9
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄