OLT3610-08GP4S以1U的形式提供高密度。它包括4个1G COMBO SFP端口、4个1G SFP端口和4个10G SFP+上行端口,为上行数据传输提供足够的带宽,8个GPON下行端口,提供1K终端ONU接入数量,并配备1个CLI和1个MGMT管理端口,便于安装和维护GPON部署。通过DBA和QoS动态带宽分配,它为用户提供高达1.25Gbps的上行带宽和2.5Gbps的下行带宽,最大限度地利用带宽资源,同时确保通信质量。
该轻量级OLT设备具有灵活的PON配置和堆叠部署选项,可以灵活应用于FTTx或POL解决方案中。
單擊打開
OLT3610-08GP4S,8口 GPON OLT,4×Gigabit Combo口,4×1G SFP和4×10G SFP+ Uplink口
Hot #143753
Hot #143753
US$1,719.00
FS P/N: OLT3610-08GP4SFS P/N: OLT3610-08GP4S
81 銷量
3 評價
8 問答
5件現貨 中國倉, 預計24 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
OLT3610-08GP4S, 8-口 GPON OLT帶4x COMBO SFP, 4x GE SFP和4x 10GE SFP+ Uplink口和L3功能
規格參數
上行接口
4x 1G RJ45/SFP Combo
4× 1G SFP
4× 10G SFP+
4× 1G SFP
4× 10G SFP+
下行接口
8× GPON
DRAM
1024
閃存
32
背板
136/176Gbps
MAC表
24K
IPv4路由表
24K
IPv6路由表
6K
組播
L2組播
IGMP Snooping
MLD Snooping
QoS
IEEE802.3x流量控制
IEEE802.1p, CoS
WRR, SP和FIFO隊列調度
DBA和SLA
活動VLAN
4094
SVI號碼
512
電源插槽
2
電源
1x AC 100-240V
Fan數量
3
空氣流動
左-右
功耗
最大60W
噪音@25°C
<45dBA
溫度
工作0~50°C (32~122°F)
存儲-40~80°C (-40~176°F)
存儲-40~80°C (-40~176°F)
濕度
工作10%~85%存儲5%~95% (非冷凝)
尺寸(HxWxD)
1.75''x17.52''x11.81'' (44.5x445x300mm)
凈重
5.6Kg
應用方案
特徵概述
8個PON端口確保靈活的網絡擴展
提供8個PON端口,在使用PLC分路器時,每個PON端口最多可連接128個ONU。4個GE Combo端口和4個10G SFP+ 端口,用於上行鏈路連接。
符合ITU-T G.984/G.988
兼容主流ONU設備
1.25G上行,2.5G下行
高速傳輸速率
用於改善流量控制的QoS
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先級,以減少網絡上的丟包、延遲和抖動。
不受控制的流量導致網絡擁塞和丟包
對流量進行分類和優先排序以獲得理想效率
用於實時管理的可視化 WebUI
通過WEB管理隨時隨地在現場或遠程查看重要數據、警報、報告等。
靈活管理
WEB、CLI、SNMP、TELNET
實時監控
端口狀態、日誌查詢
可視化界面
系統狀態一覽無餘
適用於分佈式光纖部署
OLT在光纤部署中提供了显著的灵活性,为各种部署类型提供了经济高效的解决方案。
用於點對多點 FTTx 解決方案的 OLT
GPON OLT可靈活對接符合OMCI標準的ONU,提供點對多點的FTTx解決方案,讓運營商可以構建可擴展的網絡,滿足20KM長距離光纖接入需求。
20KM長距離傳輸
校園/研究所/政府
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (8)容量 (1)兼容性 (1)配套產品 (1)電源 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
3
0
0
0
0
M***z
Singapore
September 15, 2023
That's great. I want to compliment you. Your customer service is just amazing.
確認購買
有幫助 1
評論 0H***a
Canada
September 11, 2023
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
確認購買
有幫助 1
評論 0D***n
Canada
January 29, 2022
Exactly what I ordered and needed. Easy setup and it's working correctly.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄