ONU1710-4G-P是一款专为FTTH/O提供解决方案的ONU,例如企业园区和视频回传场景。 支持GPON/EPON双模自动切换,用户侧提供4个GE PoE/PoE+以太网端口,满足千兆超宽带接入,保障高质量的语音、数据和高清视频体验。
單擊打開
ONU1710-4G-P,單口XPON SFU ONU,帶4×PoE+口@56W
Hot #143751
Hot #143751
US$69.00
FS P/N: ONU1710-4G-PFS P/N: ONU1710-4G-P
311 銷量
1 評價
3 問答
產品類型:
30件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
ONU1710-4G-P, 1-口 XPON SFU ONU帶4x PoE+口@56W
規格參數
PON口
1 SC/UPC
Uni口
4GE PoE
光發射功率
0.5~5dBm
光接收靈敏度
<-28dBm
AC適配器
AC 100~240V
DC 54V/1.17A
DC 54V/1.17A
功耗
Max. 63W (帶PoE)
VLAN
64 VLAN(1-4094)
VLAN基礎端口
IEEE 802.1Q VLAN
Tag/Transparent/Aggregation /Trunk/Translation Mode VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
VLAN基礎端口
IEEE 802.1Q VLAN
Tag/Transparent/Aggregation /Trunk/Translation Mode VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
QoS
背壓流量控制(半雙工)
IEEE 802.3x流量控制(全雙工)
IEEE802.1p,COS
每個端口有四個優先級隊列
WR,SP和FIFO隊列調度算法
IEEE 802.3x流量控制(全雙工)
IEEE802.1p,COS
每個端口有四個優先級隊列
WR,SP和FIFO隊列調度算法
管理
管理模式
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
軟件升級
TFTP/Web/OMCI
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
軟件升級
TFTP/Web/OMCI
網絡安全
MAC地址數量限制
MAC過濾器
端口保護
MAC過濾器
端口保護
組播
IGMP-偵聽
CTC定義的動態組播功能
MLD窺探
組播組限制
組播快速離開
CTC定義的動態組播功能
MLD窺探
組播組限制
組播快速離開
可靠性
斷電告警
斷電告警
Tx/Rx光功率報警
斷電告警
Tx/Rx光功率報警
溫度
工作0~45℃ (32~113℉)
存儲-40~85℃ (-40~185℉)
存儲-40~85℃ (-40~185℉)
濕度
工作10%~85% (非冷凝)
存儲5%~95% (非冷凝)
存儲5%~95% (非冷凝)
尺寸(HxWxD)
1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98mm)
凈重
0.7Kg
應用方案
特徵概述
4×GE端口提供超寬帶接入
ONU1710-4G-P線路側提供1個PON端口,客戶側提供4個GE端口,為高質量的語音、數據和視頻業務提供超寬帶接入。
符合PoE+標準
數據和電力傳輸
ITU-T G.984/G.988-符合
兼容主流OLT
1.25G上行, 2.5G下行
高速傳輸速率
QoS改善流量控制
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先級,以減少數據包丟失,
網絡上的延遲和抖動。
網絡上的延遲和抖動。
不受控制的流量導致網絡擁塞和數據包丟失
對流量進行分類和優先排序,以實現理想效率
可視化WebUI實時管理
通過WEB管理隨時現場或遠程檢查重要數據、警報、報告等。
靈活管理
WEB, SNMP, TELNET
實時監控
端口狀態、日誌查詢
可視化界面
系統狀態一目了然
適用於FTTH解決方案的SFU
GPON SFU是單戶家庭單元,可用於某些智能家居系統或安全監控中,它是一種經濟高效的基於GPON的光纖到戶 (FTTH) 解決方案。
20KM長距離傳輸
校園/機構/政府
PON口 | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x GPON口 (SC/UPC) | 1x SC/UPC |
UNI口 | 4x GE | 1 GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF口 | 8x GE 1x SFP | 1GE + 1FE |
音頻口 | — | — | 2x RJ11口 | — | — |
PoE口 | 4x PoE+ | — | — | 8x PoE+ | — |
最大PoE輸出功率 | 56W | — | — | 130W | — |
Wi-Fi | — | — | 1200Mbps | — | 300Mbps |
電源 | 輸入 AC 100V~240V 輸出 DC 54V/1.17A | 輸入 AC 100V~240V 輸出 DC 12V/0.5A | 輸入 AC 100V~240V 輸出 DC 12V/1.5A | AC 100V~240V, 50/60Hz | 輸入 AC 100V~240V 輸出 DC 12V/1A |
功耗 | 最大53.5W | 最大6W | 最大14W | 最大120W | 最大10W |
尺寸(HxWxD) | 28x170x98mm(1.10''x6.69''x3.86'') | 24x80x75mm(0.94''x3.15''x2.95'') | 34.8x230x140mm(1.37''x9.06''x5.51'') | 44x280x180mm(1.73''x11.02''x7.09'') | 30x140x105mm(1.18''x5.51''x4.13'') |
重量(空載) | 0.7Kg | 0.1Kg | 0.4Kg | 1.58Kg | 0.2Kg |
用戶提問
提問
所有 (3)兼容性 (1)產品對比 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
a***i
United States
January 31, 2022
I purchase this for my new home. Use it some days, works well. Better than my imagination.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄