监控型PDU提供本地/远程实时监控功能,通过LCD热插拔显示避免潜在过载,并可从任何受保护的UPS、发电机或市电输入电源提供可靠的机架式多出口配电。它完全适用于高密度 IT 环境,是数据中心、服务器机房和网络布线间理想的选择。远程和本地监控功能可以对PDU的重要状态进行远程和现场跟踪,并为企业和网络客户提供出口控制。数字显示屏可显示电流强度、电压、功率、IP 地址和其他 PDU 信息。
單擊打開
飛速(FS)計量型 PDU 單相 10A/120V,8位 全長2m
#157088
#157088
US$879.00
FS P/N: PDU-C148I-HMEFS P/N: PDU-C148I-HME
21 銷量
1 評價
1 問答
型號:
可提前預購, Ship by 2 Dec, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
單相 10A/120V 監控型PDU, 8 IEC320 C13 插座, IEC320 C14 插頭, 6.6ft電源線, 1U 機架
規格參數
PDU類型
計量型
相數
單相
插座類型
8 IEC320 C13
插頭類型
IEC320 C14
額定電流
10A
額定電壓
120V
負載能力
2.3kW
頻率
50/60Hz
線長
2m (6.6ft)
結構材料
金屬薄板
容量
1U
尺寸 (HxWxD)
482.4x 216x 44.4mm (19.0''x 8.50''x 1.75'')
安裝方式
水平
斷路器
1, 液壓式
應用方案
展開
特徵概述
部署簡單,使用方便
确保在要求苛刻的数据中心和网络机柜中高效配电
熱插拔電流表
在不影響供電的情況下更換和升級電流表
斷路器
識別故障電源並對跳閘的斷路器做出反應
純銅芯片電源線
長度長,可到達較遠的電源,更靈活
擴展您的資產安全
PDU 通过提供智能、高级警报和对电源链的可视性,最大限度地提高数据中心的效率。
通過 Zabbix 進行遠程監控
支持通過Zabbix同時遠程監控PDU和其他設備的工作狀態。
監控網絡設備的電壓和電流
監控網絡設備的運行狀態
監控溫度和濕度環境
斷路器 | — | 2, 電磁-液壓 | 2, 電磁-液壓 | 3, 電磁-液壓 | 3, 液壓 |
獨立開關控制 | — | — | |||
警報指示燈 | — | — | — | ||
單個出口監測 | |||||
蜂鳴器蜂鳴 | — | — | — | — | |
用戶自定義警報 | — | — | |||
操作日誌 | — | ||||
熱插拔電流表 | — | ||||
網絡接入 | — |
相關視頻
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
G***t
Ukraine
December 20, 2022
This is exactly what I was looking for in my lab. It did the job for a good price and mounted in the rack with no issues. This fits the bill perfectly without taking up too much space. The LED display is bright enough and offers us timely warnings. Just perfect for us.
確認購買
有幫助 4
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄