计量 PDU 提供本地实时监控功能,并通过 LCD 热插拔显示器避免潜在的过载,同时从任何受保护的 UPS、发电机或主输入电源提供可靠的机架安装式多插座配电。 它非常适合高密度 IT 环境,是数据中心、服务器机房和网络配线间的理想选择。
單擊打開
飛速(FS)按插座計量型 PDU 單相 32A/120V,24位 全長3m
#157103
#157103
US$1,799.00
FS P/N: PDU-2PE24I-VMEFS P/N: PDU-2PE24I-VME
34 銷量
1 評價
1 問答
型號:
可提前預購, Ship by 2 Dec, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
US$0.00 via Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
FS(飛速)按插座計量型 PDU 單相 32A/120V,24位 全長3m
規格參數
PDU類型
按插座計量型
相數
單相
插座
21位IEC320 C13 & 3位C19
插頭
IEC309 32A 2P + E
額定電流
32A
額定電壓
120V
承載量
3.84kW
頻率
50/60Hz
頻率
3m
結構材料
金屬片
容量
0U
尺寸(HxWxD)
1925x 56x 52mm
安裝方法
垂直
斷路器
1, 液壓式
應用方案
展開
特徵概述
部署簡單,使用方便
确保在要求苛刻的数据中心和网络机柜中高效配电。
熱插拔電流表
更換和升級電流表,不影響供電
斷路器
識別故障電源並對跳閘的斷路器做出反應
純銅芯片電源線
長度充足,可到達遙遠的電源,更加靈活。
拓展資產的安全性
PDU 通过提供智能、高级警报和对电源链的可视性,最大限度地提高数据中心的效率。
斷路器 | — | 2, 電磁-液壓 | 2, 電磁-液壓 | 3, 電磁-液壓 | 3, 液壓 |
獨立開關控制 | — | — | |||
警報指示燈 | — | — | — | ||
單個出口監測 | |||||
蜂鳴器蜂鳴 | — | — | — | — | |
用戶自定義警報 | — | — | |||
操作日誌 | — | ||||
熱插拔電流表 | — | ||||
網絡訪問 | — |
用戶提問
提問
所有 (1)應用
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
T***y
Canada
January 26, 2023
The PDU I ordered worked very well. It is a reliable way to deliver power to my switches.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄