基本配电单元 (PDU) 是一种可靠且经济高效的方式,可将UPS系统、发电机或公用电源的电力输送到服务器、网络/电信设备、企业级设备和其他使用单输入多输出插座的设备,专为企业应用中的数据中心、服务器机房和网络布线室而设计。
基本型PDU系列包括1U和0U兩種型號,正面和/或背面有多種插座布置。它可以通過隨附的安裝硬件輕鬆安裝,並支持多種安裝選項,包括水平或垂直安裝在EIA 19"機架中。
單擊打開
基本配电单元 (PDU) 是一种可靠且经济高效的方式,可将UPS系统、发电机或公用电源的电力输送到服务器、网络/电信设备、企业级设备和其他使用单输入多输出插座的设备,专为企业应用中的数据中心、服务器机房和网络布线室而设计。
基本型PDU系列包括1U和0U兩種型號,正面和/或背面有多種插座布置。它可以通過隨附的安裝硬件輕鬆安裝,並支持多種安裝選項,包括水平或垂直安裝在EIA 19"機架中。
基本型PDU为服务器、网络/电信设备、企业级设备和其他设备提供稳定的配电。
友好設計
鎖孔安裝槽,易於安裝
優質銅芯片
良好的導電性、耐熱性和節能性
堅固外殼材料
鋁合金外殼使 PDU 更耐磨損
斷路器 | — | 2, 電磁-液壓 | 2, 電磁-液壓 | 3, 電磁-液壓 | 3, 液壓 |
獨立開關控制 | — | — | |||
警報指示燈 | — | — | — | ||
單個出口監測 | |||||
蜂鳴器蜂鳴 | — | — | — | — | |
用戶自定義警報 | — | — | |||
操作日誌 | — | ||||
熱插拔電流表 | — | ||||
網絡接入 | — |
A***a
United States
T***y
Canada