计量 PDU 提供本地实时监控功能,并通过 LCD 热插拔显示器避免潜在的过载,同时从任何受保护的 UPS、发电机或主输入电源提供可靠的机架安装式多插座配电。 它非常适合高密度 IT 环境,是数据中心、服务器机房和网络配线间的理想选择。
單擊打開
飛速(FS)按插座計量型 PDU 3相 32A/400V,24位 全長3m
#157104
#157104
US$2,099.00
FS P/N: PDU-3PNPE24I-VMEFS P/N: PDU-3PNPE24I-VME
20 銷量
1 評價
1 問答
型號:
可提前預購, Ship by 2 Dec, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
US$0.00 via Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
FS(飛速)按插座計量型 PDU 3相 32A/400V,24位 全長3m
規格參數
PDU類型
按插座計量型
相數
3相
插座
21位IEC320 C13 & 3位C19
插頭
IEC309 32A 3P + N + PE
額定電流
16A
額定電壓
400V
承載量
11.08kW
頻率
50/60Hz
線長
3m
結構材料
金屬片
容量
0U
尺寸(HxWxD)
1925x56x52mm
安裝方法
垂直
斷路器r
1, 液壓式
應用方案
展開
特徵概述
部署簡單,使用方便
确保在要求苛刻的数据中心和网络机柜中高效配电。
熱插拔電流表
更換和升級電流表,不影響供電
斷路器
識別故障電源並對跳閘的斷路器做出反應
純銅芯片電源線
長度充足,可到達遙遠的電源,更加靈活。
拓展資產的安全性
PDU 通过提供智能、高级警报和对电源链的可视性,最大限度地提高数据中心的效率。
斷路器 | — | 2, 電磁-液壓 | 2, 電磁-液壓 | 3, 電磁-液壓 | 3, 液壓 |
獨立開關控制 | — | — | |||
警報指示燈 | — | — | — | ||
單個出口監測 | |||||
蜂鳴器蜂鳴 | — | — | — | — | |
用戶自定義警報 | — | — | |||
操作日誌 | — | ||||
熱插拔電流表 | — | ||||
網絡訪問 | — |
用戶提問
提問
所有 (1)應用
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
T***y
Canada
January 26, 2023
The PDU I ordered worked very well. It is a reliable way to deliver power to my switches.
確認購買
有幫助 1
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄