MPDU-TH 是一种温度和湿度传感器,提供插座电平控制和远程访问,使管理员能够远程监控温度和湿度。
IT 管理员可以设置环境阈值以识别临界值并在系统故障发生之前采取预防措施——从而帮助所有关键任务设备获得最高程度的可用性。
單擊打開
飛速(FS)遠程監控PDU 溫濕度傳感器
#166528
#166528
US$39.00
FS P/N: MPDU-THFS P/N: MPDU-TH
35 銷量
1 評價
2 問答
22件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
FS 遠程監控 PDU 的溫度和濕度傳感器
規格參數
連接器
RJ-11 母頭
產品類型
環境傳感器
水分測量精度
4.5% 相對濕度
測溫精度
1°C
響應時間
4S
輸出信號
2線
重量
0.0345 kg
電纜長度
2.2m
溫度範圍
-40~124°C
保質期
1 年
應用方案
特徵概述
簡化安裝形式
无需额外接入平台,简化安装形式,可容纳机架或轻松部署在数据中心场景。
RJ-11 母頭
直接插入FS遠程監控PDU的T/H接口。
傳感器
在需要測量溫濕度的地方用螺絲固定。
2.2m 電纜長度
可通過RJ11接頭網線延長長度。
多個可選的通知表格
管理员可以在PDU管理界面设置邮件通知、管理界面告警、PDU蜂鸣器告警等通知形式。
用戶提問
提問
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
T***a
Australia
April 06, 2023
This product is perfect for my PDU, remote monitoring of temperature and humidity is very convenient
確認購買
有幫助 4
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄