IES3100-16TM具有16 x 10/100/1000BASE-T,4 x 1G/2.5G SFP,专为工业应用设计。采用铝型材和铝合金复合外壳,具有耐腐蚀、耐氧化和不易生锈的特性。配备 IP40 级金属外壳,工作温度范围为-40~85°C,并支持继电器报警,非常适用于恶劣环境,并可广泛用于工业控制、道路桥梁、轨道交通、电力、能源、化工和工业通信等领域。该工业交换机支持增强的L2+功能,如802.1Q VLAN和基于端口的VLAN、QoS、QinQ、LACP链路聚合等,满足中小型企业多种场景的需求。
單擊打開
IES3100-16TM, 16口千兆以太網L2管理型工業交換機, 16 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/2.5Gb SFP, -40 ~ 85°C 工作溫度
#176340
#176340
US$589.00
FS P/N: IES3100-16TMFS P/N: IES3100-16TM
30 銷量
2 評價
2 問答
62件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
IES3100-16TM, 20口 千兆以太網 L2+ 網管型工業交換機, 16 x 10/100/1000BASE-T, 4 x 1G/2.5G SFP
規格參數
端口
16× 10/100/1000BaseT Ports | 4× 100/1000/2500Base-X SFP ports
MAC 地址
16K
交換機容量
68Gbps
輸入電壓
18-60VDC
轉發率
148,800pps/100M 口 1,488,000pps/1000M 口
功耗
≤20W
閃存
W25Q256
工作溫度
-40 ~ 85°C
巨型幀
9000 位元組
存儲溫度
-40 ~ 85°C
數據包緩衝區
4MB
工作濕度
5%-95% (非凝結)
路由表
≤ 32 路由
安裝
DIN 導軌和壁掛安裝
尺寸(H×W×D)
130mm×140mm×110mm
管理
WEB/CLI/SSH/Telnet/SNMP
外殼
IP40級金屬外殼
MTBF
>600,000 小時
CPU
333MHz RISC
冗餘技術
MRD-Ring®, MRP, RSTP, 端口聚合
請注意:本產品不包含電源線。如有需要,請單獨購買。
軟件亮點
高可用性和多服務支持
支持生成樹協議(IEEE802.1d STP、IEEE802.1w RSTP、標準802.1s MSTP)
支持IPv4和IPv6組播功能
支持L2/L3/L4協議字段的流量分類
支持IGMP v1/v2/v3、IGMP 偵聽、MLD
無錯網絡配置
支持 SNMP(由 Zabbix 管理)v1、v2 和 v3
支持STP協議保護(BPDU Guard)
支持LACP、ERPS等
支持SP、WRR或SP+WRR等多種排隊算法
支持CAR流量控制 支持802.1P/DSCP優先級
為用戶和物聯網提供安全和簡化的訪問
支持WEB GUI, Telnet, SSH
支持IEEE802.1X RADIUS認證
支持IPv4/IPv6 ACL
支持DHCP偵聽, DHCP服務器和中繼
支持IP源防護 支持ARP檢測
應用方案
特徵概述
適用於工業環境的IP40鋁金屬外殼
IES3100-16TM 配備堅固的IP30金屬外殼,能夠在-40~85°C的工業環境中承受高程度的振動和衝擊。
IP40 外殼
抗衝擊和振動
-40~85° C 工作溫度
4KV 防雷
配備Console、Web和SNMP管理界面
借助内置基于 Web 的管理界面,IES3110-8M12 提供易使用、独立于平台的管理和配置工具
QoS(服務質量)優化控制流量
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先級以減少丟包, 網絡上的延遲和抖動。
未經控制的流量會導致網絡擁塞和數據包丟失
對流量進行分類和優先處理,實現理想效率
QoS (Quality of Service) for Better Traffic Control
Provides different priorities to different applications, users, or data flows to reduce packet loss,latency, and jitter on a network.
Uncontrolled traffic causes network congestion and packet loss
Classify and prioritize traffic for optimum efficiency
Equipped with Console, Web and SNMP Management Interfaces
With the built-in Web-based management interface, the IES3100-16TM offers an easy-to-use, platform-independent management and configuration facility.
RJ45 端口 | 16 | 8(M12 X 編碼母接頭) | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 | 4 RJ45 combo |
SFP 端口 | 4 | — | 4 | 24 |
PoE 端口 | — | — | 8 | — |
PoE 預算 | — | — | 240W | — |
管理層 | L2 | L2 | L2 | L3 |
時間管理 | — | PTP | PTP | — |
IP 等級 | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
工作溫度 | -40 ~ 85°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
安裝 | DIN 導軌安裝 | DIN 導軌安裝和壁掛式 | DIN 導軌安裝 | 機架安裝 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)無風扇 (1)IPv6 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
1
0
0
0
L***o
Singapore
June 14, 2023
So far, the switches are performing as we expected and meet our needs. We haven』t encountered any challenges with the switches.
確認購買
有幫助 3
評論 0A***r
Germany
March 26, 2023
This device is excellent performance and highly recommended and easy to setup. Keep it up.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄