IES5110-20FMS 具有 14×100/1G SFP,带 4 个共享TP端口、10×1G/2.5GSFP+、4×10GSFP+,专为工业应用而设计。配备 IP30 级金属外壳,可在 -40 至 75°C宽温度范围内运行。该交换机非常适合恶劣环境,例如交通控制柜、工厂车间以及温度极低或极高的室外场所。该三层工业交换机支持增强的L3功能,如ACL、QoS、LACP链路聚合等,可以满足中小企业多种场景的需求。
單擊打開
IES5110-20FMS, 20口以太網L3管理型工業交換機, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2.5Gb SFP, 4 x 千兆 RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路, -40 ~ 75°C 工作溫度
#176343
#176343
US$819.00
FS P/N: IES5110-20FMSFS P/N: IES5110-20FMS
21 銷量
1 評價
4 問答
可提前預購, Ship by 26 Feb, 2025送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
IES5110-20FMS 14×100/1G SFP(帶4個共享TP端口)、10×1G/2.5G SFP+、 4×10G SFP+的L3 網管型工業交換機
規格參數
端口
14×100/1G SFP(4 ×共享TP)10×1G/2.5G SFP+ 4× 10G SFP+
MAC 地址
32k
交換機容量
158Gbps
輸入電壓
AC
100-240V
50-60Hz
DC
DC
24-60V
轉發率
117.5Mpps
最大功耗
AC 輸入
≤ 38.3 watts/131.4 BTU
DC 輸入
DC 輸入
≤ 41.4 watts/142 BTU
閃存
64MB
工作溫度
-40 ~ 75°C (-40 to 167°F)
巨型幀
10K 位元組
儲存溫度
-40~80°C (-40 to 176°F)
數據包緩衝區
32Mb
工作濕度
5%~95%(非凝結)
尺寸(H×W×D)
440 x 200 x 44.5 mm
安裝方式
機架空間
1U
外殼
IP30 等級金屬外殼
交換機架構
存儲轉發
ESD 保護
6KV DC
地址表
32K 容量, 支持自動源地址學習和老化功能
DC 輸入
≤ 41.4 watts/142 BTU
請注意:本產品不包含電源線。如有需要,請單獨購買。
軟件亮點
高可用性和多服務支持
支持生成樹協議(IEEE802.1d STP、IEEE802.1w RSTP、標準802.1s MSTP)
支持 IEEE 1588v2 PTP
支持IPv4和IPv6組播功能
支持IGMP v1/v2/v3、IGMP 偵聽、MLD
無錯網絡配置
支持 SNMP(由 Zabbix 管理)v1、v2 和 v3
支持STP協議保護(BPDU Guard)
支持LACP、ERPS等
支持基於嚴格優先級和 WRR 的流量分類
支持802.1P/DSCP優先級
為用戶和物聯網提供安全和簡化的訪問
支持WEB GUI, Telnet, SSH
支持IEEE802.1X RADIUS認證
支持IPv4/IPv6 ACL
支持DHCP偵聽, DHCP服務器和中繼
支持IP源防護
支持ARP檢測
應用方案
展開
特徵概述
適用於工業環境的IP30鋁金屬外殼
IES5110-20FMS 配備堅固的IP30金屬外殼,能夠在-40~75°C的工業環境中承受高程度的振動和衝擊。
IP30外殼
抗衝擊和振動
-40~75°C工作溫度
4KV防雷
OSPF(最短路徑優先)--用於簡化網絡管理
OSPF通过将自治系统划分为区域,自动计算和更新最短路径,并传输链路状态信息,简化拓扑结构,减少了工作时间。
ERPS(以太網保護切換)--在小於50毫秒的時間內實現故障切換保護
ERPS在主設備上實施環路阻塞和鏈路恢復,比STP更快,能夠有效地為任何網絡增加冗餘和運行時間保護。
阻止RPL擁有者,避免在循環中無休止地發送數據
阻止RPL擁有者,確保流量的不間斷轉發。
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Enables Failover Protection in Sub-50ms
ERPS implements loop blocking and link recovery faster than STP on the main device, and can
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
effectively add redundancy and up-time protection to any network.
Block the RPL owner to avoid sending data endlessly in a loop
Unblock RPL owner to ensure non-stop traffic forwarding
Equipped with Console, Web and SNMP Management Interfaces
With the built-in Web-based management interface, the IES5110-20FMS offers an easy-to-use, platform-independent management and configuration facility.
Visual Interface
Convenient Operation
Easy Monitoring
RJ45 端口 | 4 RJ45 combo | 16 | 8(M12 X 編碼母接頭) | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 |
SFP 端口 | 24 | 4 | — | 4 |
PoE 端口 | — | — | — | 8 |
PoE 預算 | — | — | — | 240W |
管理層 | L3 | L2 | L2 | L2 |
時間管理 | — | — | PTP | PTP |
IP 等級 | IP30 | IP40 | IP40 | IP30 |
工作溫度 | -40 ~ 75°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 75°C | -40 ~ 75°C |
安裝 | 機架安裝 | DIN 導軌安裝 | DIN 導軌安裝和壁掛式 | DIN 導軌安裝 |
用戶提問
提問
所有 (4)端口速率 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
R***e
Ukraine
April 14, 2023
Thanks for reaching out. The new switch is in place and working. It seems to be working quite well so far. From what I』ve seen to this point, I』m a fan of the product. There is a possibility that we may include this switch in a future offering for our clients. This is part of an R&D setup we』re working on. If things test out the way we like, we could possibly be ordering more of these soon.
確認購買
有幫助 3
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄