FHD™系列MTP®光纤配线盒在产品的后部配有12芯MTP®适配器,前部配有12xLC双工适配器,在高密度光纤布线中具有多种应用的互连。通用极性可用于主干线的两端,降低光纤网络的复杂性,确保一致的极性,简化网络维护。
MTP®-12插槽實現高密度、經濟高效的10G部署,以及向40G、100G甚至400G的最簡單遷移。該配線盒允許在FHD™系列機架(1RU)中連接48個光纖。
單擊打開
FHD™系列MTP®光纤配线盒在产品的后部配有12芯MTP®适配器,前部配有12xLC双工适配器,在高密度光纤布线中具有多种应用的互连。通用极性可用于主干线的两端,降低光纤网络的复杂性,确保一致的极性,简化网络维护。
MTP®-12插槽實現高密度、經濟高效的10G部署,以及向40G、100G甚至400G的最簡單遷移。該配線盒允許在FHD™系列機架(1RU)中連接48個光纖。
FHD™(高密度)光纤盒可快速卡入机箱,模块化设计使其更易于部署或扩展基础设施,以适应未来网络速度的增长。
清晰編號
可視端口標識,有助於跟蹤陣列連接
氧化鋯陶瓷套管
高精度,確保線纜之間最大程度的連接
雙層固定結構
安全面板提高了安裝和連接的穩定性
采用 US Conec MTP® 连接器和康宁光纤,可确保在功率预算紧张的高速网络环境中实现低插入损耗和低功率损耗。
光纖類型 | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm |
芯數 | 12芯 | 12芯 | 12芯 | 8芯 | 24芯 | 24芯 |
LC端口數 | 6口 | 6口 | 6口 | 4口 | 12口 | 12口 |
MTP®端口數 | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port |
極性 | 通用 | A型 | AF型 | 通用 | A型 | AF型 |
幹線連接方式 | 使用B方法幹線連接 | 使用A方法幹線連接 | 使用A方法幹線連接 | 使用B方法幹線連接 | 使用A方法幹線連接 | 使用A方法幹線連接 |
盒式連接方法 | MTP®配線盒(通用) | MTP®配線盒(A-AF) | MTP®配線盒(A-AF) | MTP®配線盒(通用) | MTP®配線盒(A-AF) | MTP®配線盒(A-AF) |
V***n
Algeria
J***y
Canada