FHD™系列高密度适配器面板预装了光纤适配器,用作主干网和跳线之间的中间连接,为您的网络提供经济实惠、紧凑的解决方案。
FHD™高密度系列是一种具有多种尺寸 (1U/2U/4U) 和样式的多功能解决方案,用于构建主干网、数据中心和企业网。
單擊打開
FHD™ 6芯6xST單工多模OM3/OM4光纖適配器面板,陶瓷套管
#183382
#183382
US$25.00
FS P/N: FHD-FAP6STSXMMFFS P/N: FHD-FAP6STSXMMF
148 銷量
2 評價
2 問答
52件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨
FHD™系列6口ST單工連接器,氧化鋯陶瓷套筒適配器面板
規格參數
端口數
6
芯數
6芯
適配器類型
ST單工(電鍍)
光纖類型
OM4 (OM3) 50/125μm
套管材質
氧化鋯陶瓷
面板材質
冷軋鋼,黑色磨砂塗層
適配器材質
鎳電鍍銅
耐用性
≤500次插拔次數
尺寸(HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
應用
與FHD™系列配線箱匹配
應用方案
展開
特徵概述
提供快速連接和部署
FHD™(高密度)光纤适配器面板可快速卡入配线箱中,用于光纤网络应用或MDA、HDA和EDA中的连接。
清晰的編號
可見的端口識別有助於跟蹤陣列連接
推鎖鉚釘
免工具快速安裝,便於移動、添加和更改
氧化鋯陶瓷套管
高精度確保電纜之間的最大連接
數據中心和企業網絡的布線選項
滿足多場景化布線
1U空間內的24芯ST光纖,與FHD™系列外殼(機架安裝或壁掛式)配合使用,作為一對一跳線和熔接應用的中間連接。
免工具可拆卸頂蓋簡化了操作
滑動抽屜改進了從前部接觸布線的方式
獨特的一體式結構,可快速部署
在最小空間內進行接插、交叉連接或拼接
適配器類型 | ST單工 | ST單工 | ST單工 | ST單工 |
芯數 | 6芯 | 8芯 | 6芯 | 8芯 |
端口數量 | 6 | 8 | 6 | 8 |
光纖類型 | OM3/OM4 | OM3/OM4 | OS2 | OS2 |
研磨方式 | UPC | UPC | APC | APC |
適配器顏色 | 鍍金 | 鍍金 | 鍍金 | 鍍金 |
適配器材質 | 鍍鎳銅 | 鍍鎳銅 | 鍍鎳銅 | 鍍鎳銅 |
套管材質 | 氧化鋯陶瓷 | 氧化鋯陶瓷 | 氧化鋯陶瓷 | 氧化鋯陶瓷 |
阻燃等級 | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 | UL 94V-0 |
Key鍵方向 | 對齊 | 對齊 | 對齊 | 對齊 |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (2)匹配產品 (1)材質 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
A***o
France
March 08, 2017
Le produit est venu vraiment rapidement, c'est totalement ce que je veux acheter. Vendeur à recommander.
確認購買
有幫助 2
評論 0E***d
United States
December 23, 2016
Great services and prices. Fast shipping. I'm a repeat buyer 3 times.
確認購買
有幫助 4
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄