S5860-48XMG-U是飞速(FS)开发的下一代多千兆以太网交换机。该交换机拥有48个100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T端口,以及4个25Gb SFP28口,配备2个40Gb QSFP+上行端口,满足高密度接入和高性能聚合的需求。它提供强大的性能、良好的端到端服务质量和丰富的安全功能,适用于大型网络的聚合层、中小型网络的核心层以及校园数据中心,满足了企业校园网络对高速、安全和智能的要求。
單擊打開
S5860-48XMG-U,48口以太網L3 PoE++交換機,48 x 10GBASE-T/多千兆,4 x 25Gb SFP28 上行鏈路,2 x 40Gb QSFP+ 上行鏈路,支持堆疊,Broadcom 芯片
#186775
#186775
US$4,719.00
FS P/N: S5860-48XMG-UFS P/N: S5860-48XMG-U
371 銷量
6 評價
12 問答
Models:
42件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
1件在途庫存 , 最快14 Oct, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
48口以太網L3PoE++交換機,48x 10GBASE-T/多千兆,4x 25Gb SFP28,支持堆疊,2x 40Gb QSFP+ 上行鏈路,支持堆疊,Broadcom 芯片
規格參數
端口
48x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4x 10G/25G SFP28 | 2x 40G QSFP+
交換機芯片
BCM56170
交換容量
1.32 Tbps
DRAM
2GB
轉發速率
982 Mpps
巨型幀
9216
閃存
1GB
MAC 地址
32K
功率預算 (雙電源)
1600W
輸入電壓
100V-240VAC, 50-60Hz
數據包緩衝區
4MB
輸出電壓
56V
尺寸(HxWxD)
43.6x442x420mm (1.72''x17.4''x16.5'')
最大功耗
240W (2000W PoE滿載)
電源
2 (1+1 冗餘) 熱插拔
PoE 標準
IEEE 802.3af/at/bt
風扇數量
3 (2+1 冗餘) 熱插拔
工作溫度
0 ~ 45ºC (32 ~ 113°F)
風向
前-後和左-後
存儲溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
請注意:默認配備英標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。
軟件亮點
高可用性和多服務支持
多達2臺設備堆疊
支持虛擬路由器冗餘協議 (VRRP)
支持GR完美重啟、BFD快速轉發檢測等機制
支持802.1p、IP ToS、流量過濾、SP、WRR
支持線路速率IPv4/IPv6雙協議棧多層交換
支持RIP、OSPFv2、IS-ISv4、BGP4、靜態路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6和BGP4+
無錯網絡配置
支持IEEE802.3標準協議,可在轉發層與其他品牌的設備實現良好的互操作性l
支持IPv6尋址、ICMPv6、路徑MTU發現
支持IPv4和IPv6組播功能
支持IGMP偵聽、IGMP、MLD、PIM、MSDP
支持SNMP(由Zabbix管理)、RMON、日誌和配置備份
為用戶和物聯網提供安全且簡化的訪問
由專業漏洞掃描工具 (Nessus) 檢測
支持基於硬件的IPv6 ACL
支持硬件CPU保護機制
支持DHCP偵聽
支持安全外殼(SSH)和SNMPv3
支持網絡基礎保護政策 (NFPP)
應用方案
特徵概述
多千兆端口,保障網絡敏捷擴展
48x 100M/1G/2.5G/5G/10G 自適應端口以滿足大型無線帶寬需求,2x 40G 上行端口用於未來擴展。
BCM56170
Broadcom 芯片
1.32 Tbps
交換容量
982 Mpps
轉發率
PoE++ 電源端口簡化網絡基礎設施
最高90W的PoE輸出輕鬆滿足不同設備的電源需求,為無源設備提供高功率電源,簡化您的網絡基礎設施和布線。
90W PoE++ 單端口
48x PoE+ 全功率
1600W 功率預算
雙冗餘電源和智能風扇
默認情況下配備雙電源,具有從前和從左到後氣流的變速風扇,提供高可用性和長壽命。
2+1 熱插拔風扇
智能風扇提供優良的冷卻、噪音和功耗降低。
1+1 雙 AC PSUs
PSUs 可以在不關閉系統的情況下拆卸。
支持虛擬堆疊,靈活的網絡性能
將您的網絡升級至高帶寬、可擴展
匯聚層和接入層均採用雙鏈路設計,可以消除瓶頸,實現高速網絡,獲得可靠的性能。
冗餘設計
提高網絡穩定性
10G 上行鏈路
高帶寬滿足多樣需求
分層設計
便於未來擴展
QoS(服務質量)以更好地控制流量
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先級,以減少網絡上的數據包丟失、延遲和抖動。
不受控制的流量導致網絡擁塞和丟包
對流量進行分類和優先排序,以實現最佳效率
通過CPU安全功能保護網絡
将发送到 CPU 的数据流量进行分类,按队列优先级处理流量,并根据需要限制带宽速率,保护 CPU 免受非法流量占用。
雲網絡
通過Airware和Airbox網絡進行遠程優化在線配置和調試。
雲運行和維護
24 小時網絡優化
故障定位
RJ45 端口 | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | — |
SFP+ 端口 | — | — | — | 4x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
25G 端口 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | — |
40G/100G 端口 | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — | — | 8x 100G QSFP28 |
管理層 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
堆疊 | |||||
1+1 熱插拔電源 | — | ||||
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, LACP | |||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 | |||||
PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | — |
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (12)產品對比 (2)DC 電源 (1)風扇 (1)風扇轉速 (1)IPv6 (1)許可證 (1)電源 (1)電源 (1)智能風扇 (1)SNMP (1)堆疊 (1)Visio 圖形 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
6
0
0
0
0
F***r
United States
October 18, 2023
I just wanted to thank you for the excellent service - it was one of the greatest ordering experiences I've had with a new supplier in years!
確認購買
有幫助 0
評論 0S***r
United Kindom
August 23, 2023
Since the beginning of the year, our switch has been configured in place. It's functioning perfectly:) Our new link between the core switch and the old Cisco is operational. We will construct our network architecture on FS devices in the future.
確認購買
有幫助 1
評論 0K***n
United States
July 27, 2023
Everything is operating flawlessly, and the switch exhibits excellent build quality! Thanks!
確認購買
有幫助 0
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄