这款管理型企业交换机采用了先进的Broadcom芯片,提供了760 Gbps的交换容量和565 Mpps的转发速率。它配备了冗余的可热插拔电源供应器、3个可热插拔的智能风扇以及硬件级别的双闪存芯片,以实现出色的处理性能和网络可靠性。飞速(FS)敏捷S5860-48XMG管理交换机非常适用于大规模校园网络聚合、中小型网络核心,满足高密度接入和高性能聚合的需求。
單擊打開
S5860-48XMG,48口以太網L3交換機,48 x 10GBASE-T/多千兆,4 x 25Gb SFP28,2 x 40Gb QSFP+ 上行鏈路,支持堆疊,Broadcom 芯片
#189433
#189433
US$4,529.00
FS P/N: S5860-48XMGFS P/N: S5860-48XMG
17 銷量
2 評價
19 問答
55件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
48口以太網L3交換機,48 x 10GBASE-T/多千兆端口,4 x 25Gb SFP28,2 x 40Gb QSFP+ 上聯口,支持堆疊,Broadcom 芯片
規格參數
端口
48x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4x 25G SFP28 | 2 x 40Gb QSFP+
交換機芯片
BCM56170
交換容量
760 Gbps
MAC 地址
32K
轉發速率
565 Mpps
延遲
1.28μs
數據包緩衝區
4MB
VLAN數量
4K
閃存
1GB
ARP 表
16,000
SDRAM
2GB
巨型幀
9,216
電源
2 (1+1 冗餘) 熱插拔
MTBF
>236,695 小時
風扇數量
3 (2+1 冗餘) 熱插拔
IPv4 路由
16K
風向
前-後和左-後
IPv6 路由
4094
尺寸(HxWxD)
43.6x442x420mm (1.72''x17.4''x16.5'')
電池類型
鋰離子
請注意:默認配備英標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。
軟件亮點
高可用性和多服務支持
多達2臺設備堆疊
支持虛擬路由器冗餘協議 (VRRP)
支持GR完美重啟、BFD快速轉發檢測等機制
支持802.1p、IP ToS、流量過濾、SP、WRR
支持線路速率IPv4/IPv6雙協議棧多層交換
支持RIP、OSPFv2、IS-ISv4、BGP4、靜態路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6和BGP4+
無錯網絡配置
支持IEEE802.3標準協議,可在轉發層與其他品牌的設備實現良好的互操作性l
支持IPv6尋址、ICMPv6、路徑MTU發現
支持IPv4和IPv6組播功能
支持IGMP偵聽、IGMP、MLD、PIM、MSDP
支持SNMP(由Zabbix管理)、RMON、日誌和配置備份
為用戶和物聯網提供安全且簡化的訪問
由專業漏洞掃描工具 (Nessus) 檢測
支持基於硬件的IPv6 ACL
支持硬件CPU保護機制
支持DHCP偵聽
支持安全外殼(SSH)和SNMPv3
支持網絡基礎保護政策 (NFPP)
應用方案
特徵概述
升級網絡,提高帶寬和可擴展性
匯聚層和接入層均設計有雙鏈路,可消除瓶頸,實現高速網絡,確保可靠性能。
冗餘設計
提升網絡穩定性
10G上行鏈路
高帶寬滿足多樣需求
分層設計
便於未來擴展。
多千兆端口確保敏捷的網絡擴展
48個100M/1G/2.5G/5G/10G自適應端口,滿足大規模無線帶寬需求,2個40G上行端口供未來擴展使用。
BCM56170
博通芯片
760 Gbps
交換容量
565 Mpps
轉發速率
根據網絡選擇堆疊端口
所有的10G/25G/40G端口都可以通過光模組或DAC/AOC電纜進行堆疊,從而提高端口密度,簡化管理,實現熱備份冗餘。
2臺
虛擬堆疊
<50ms
故障恢復
單一IP
簡化管理
雙冗餘電源供應和智能風扇
電源供應器可以在不關閉系統的情況下拆卸/更換,可變速風扇採用前後和左右氣流,以實現卓越的冷卻效果,降低噪音和功耗。
QoS(服務質量)--用於更好的流量控制
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先級,以降低網絡上的數據包丟失、延遲和抖動。
未受控制的流量會導致網絡擁塞和數據包丟失
對流量進行分類類和優先級排序以獲得理想效率
靈活的管理運營
用戶無需具備CLI專業知識即可實時配置、監控和排除設備故障。
管理
WEB, CLI, SSH
監控
SNMP, RMON
可視化界面
系統狀態一目了然
Airware雲網絡,一個控制中心
允許24/7全天候從一個中心位置進行配置和管理
雲計算運維
24 小時網絡優化
實時預警
故障定位
RJ45 端口 | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G |
SFP+ 端口 | — | 4x 10Gb SFP+ | — | — | — |
25G 端口 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100G 端口 | 2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ |
管理層 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
堆疊 | |||||
1+1 熱插拔電源 | — | ||||
VLAN, QoS, IGMP 偵聽, LACP | |||||
靜態路由, RIP, OSPF, IPv6 | |||||
PoE | — | — | PoE++ | PoE++ | PoE++ |
用戶提問
提問
所有 (19)未解答的問題 (1)功耗 (2)電源 (2)電池 (1)DHCP (1)風扇轉速 (1)IPv6 (1)管理方式 (1)端口 (1)堆疊 (1)質保 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
2
0
0
0
0
S***r
United States
August 03, 2023
FS has terrific service, they took care to correct my order and process it quickly.
確認購買
有幫助 2
評論 0O***e
United States
July 28, 2023
I need a 10G switch with 48 ports for my lab. My account manager help me find the exact one. It is working well now.
確認購買
有幫助 2
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄