平面光波电路 (PLC) 分路器是一种光功率管理设备,采用二氧化硅光波导技术制造,将光信号从中心局 (CO) 分配到多个驻地位置。PLC 分路器常见于 PON(无源光网络)中、Datacom、LAN(局域网)、CATV(有线电视)、LCP(本地汇聚点)、FTTx等应用,适用于通信、医疗、银行、大厦、大型写字楼、办公室等高带宽场所。质量网络要求。FHD™盒式分光器凭借其体积小、可靠性高、工作波长范围宽等特点,广泛应用于PON网络中,实现低成本的光信号功率分配解决方案。
單擊打開
1 x 4 PLC 光纖分路器,標準 FHD™ 盒式 LC/APC,單模
#189501
#189501
US$39.00
FS P/N: FHD-PLC1x41LCAFS P/N: FHD-PLC1x41LCA
19 銷量
0 評價
0 問答
型號:
75件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
1 x 4 PLC 光纖分路器,標準 FHD™ 盒式 LC/APC,單模
規格參數
封裝形式
FHD™ 盒子
配置類型
1x 4
光纖等級
G.657A1
光纖類型
單模
連接器類型
LC/APC
分流比
50/50
插入損耗
≤7.4dB
回波損耗
≥ 55dB
損耗均勻性
≤ 0.6dB
方向性
≥ 55dB
偏振相關損耗
≤ 0.2dB
溫度相關損耗
≤ 0.5dB
波長相關損耗
≤ 0.3dB
工作波長
1260~1650nm
尺寸 (HxWxD)
35x109x118mm( 1.38"x4.29"x4.65" )
溫度
工作溫度 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
存儲溫度 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
存儲溫度 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
應用方案
特徵概述
優質光纖分路器確保穩定傳輸
具有紧凑结构和抗弯曲特性的FHD™卡式分光器,在使用过程中不会产生太多的失真,从而确保可靠的光传输。
彎曲不敏感光纖
G.657A1 電纜的最小彎曲半徑為 10mm,可實現更緊湊或彎曲的電纜布線。
納米氧化鋯陶瓷插芯
納米氧化鋯陶瓷插芯提供 7.3dB 的最大 IL 值和 55 dB 的最小 RL 值。
無需工具安裝
快速部署 - 工廠預製的模塊化系統可以節省空間、安裝時間和成本。
光信號均勻分佈
PLC分路器使每个分路器输出端口的传输功率相同,从而简化了网络设计并降低了成本。
集成式1U光纖管理平臺
廣泛應用於 FTTX 項目和數據通信中心
光分路器在无源光网络(如 EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTH 等)中发挥了重要作用,允许许多用户共享一个 PON 接口。
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄