客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於AT-M-LCU.
這張圖片是關於AT-M-LCU.
這張圖片是關於AT-M-LCU.
這張圖片是關於AT-M-LCU.
這張圖片是關於AT-M-LCU.
這張圖片是關於AT-M-LCU.
這張圖片是關於AT-M-LCU.
這張圖片是關於AT-M-LCU.
這張圖片是關於AT-M-LCU.
這張圖片是關於AT-M-LCU.
這張圖片是關於AT-M-LCU.
這張圖片是關於AT-M-LCU.

LC/UPC 單模固定式光纖衰減器 公頭-母頭 12dB (10pcs/包)

#76121
#76121

公头-母头 1260nm-1620nm 材料離子摻雜光纖 精密拋光

US$32.00
FS P/N: AT-M-LCU
FS P/N: AT-M-LCU
1.7K 銷量
74 評價
10 問答
61件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
1 年保修
30 天退貨
30 天換貨

12dB LC/UPC公對母單模光纖衰減器,固定型

FS衰减器作为光无源器件,主要用于光纤中光功率性能调试、光仪器校准校正和光纤信号衰减,以保证链路中的光功率稳定在所需的水平,而不改变其原始传输波。

規格參數
光纖連接器
LC/UPC
插芯材質
氧化鋯陶瓷
連接器性別
固定式公頭-母頭
傳輸模式
單模
衰減值
12dB
工作波長(nm)
1260~1620(單模)
衰減精度
±10%dB
回波損耗
≥50dB
偏振相關損耗
≤0.2dB
最大輸入功率
200mW
耐久性
500次
濕度
95%RH
工作溫度範圍
-25~70°C (-13~158°F)
存儲溫度範圍
-40~85°C (-40~185°F)
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
特徵概述
信號衰減確保光傳輸安全

光纤衰减器可以降低光信号的功率水平。衰减器通常与有源系统组件结合使用,以保持光纤网络中信号强度。

氧化鋯陶瓷套管

精密拋光,減少背光反射

防塵蓋

防止衰減器沾染灰塵並保持清潔

塑料夾

無需工具即可輕鬆安裝

通過精確衰減保證長距離傳輸

衰减器采用掺金属离子光纤,可提供稳定的12dB衰减水平,以防止接收器出现光过载。

光纖通信系統的各種應用

光纤衰减器通常用于测试光纤通信系统中的功率余量,并正确匹配发射器和接收器的光信号水平。

光纖連接器
SC/APC
FC/UPC
LC/UPC
傳輸模式
單模
單模
單模
衰減值
3dB
2dB
12dB
工作波長(nm)
1260~1620(SM)
1260~1620(SM)
1260~1620(SM)
回波損耗
≥60dB
≥45dB
≥50dB
耐用性
500次
500次
用戶提問
提問
所有 (10)推薦產品 (3)定製 (2)應用 (1)長度 (1)匹配產品 (1)測試報告 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
    4.9
    5 .0
    4 .0
    3 .0
    2 .0
    1 .0
    70
    4
    0
    0
    0

    c***n

    United States

    October 30, 2023
    5.0
    My Solution Sales Specialist was great. My parts were delivered less that 48hrs after order!
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0

    A***n

    United States

    July 30, 2023
    5.0
    按預期工作,交付速度快,包裝好,服務周到。
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0

    A***n

    United States

    July 30, 2023
    5.0
    按預期工作,交付速度快,包裝好,服務周到。
    確認購買
    有幫助 0
    評論 0
    查看所有評論
    資源下載
    曆史瀏覽記錄