滿足不斷增長的數據流需求
为解决对带宽和应用程序不断增长的需求,企业需要方便、经济高效且可扩展的网络解决方案。飞速(FS)的定制化数据中心互联解决方案,相比传统大型数据中心更加灵活、可靠、性价比更高,能够推动企业更快更好地实现数字化转型,以适应市场发展。
該方案採用波分設備,可以顯著減少裸纖的使用和運維成本。 對於控制器模塊、電源模塊等關鍵模塊,支持1+1備份配置,保障業務傳輸和鏈路監控的安全。 採用高性能EDFA,有效保證遠距離傳輸。 SNMP2和Web遠程管理較大程度簡化了操作。
M6200-CH2U
FMU-D402160M3
N5860-48SC
M6200-DCM40
M6200-OEO10G
DWDM-SFP10G-80
M6200-25PA
M6200-20BA
方案優勢
大容量,長距離
DWDM Mux Demux在一对光纤上复用多达40个通道,支持400G容量传输,满足数据中心的多业务。
M6200-20BA/PA對復用信號進行放大,有效提高傳輸距離和質量,滿足遠距離傳輸。
安全可靠
1+1双电源,有效提高设备的可靠传输。
支持管理模塊的主備保護,保證設備的穩定監控和管理。
靈活部署
灵活的模块化 2U 机箱可在更小的空间内提供更好的性能。
設備模塊支持熱插拔,即插即用,方便快捷。
便捷管理
设备支持光口和RJ45口进行管理连接。
支持SNMPV2和WEB遠程統一管理。 易於使用和維護。
准備好開始了嗎?
如果您對感興趣的解決方案有任何疑問,請填寫下方表格,我們將在1個工作日內給予回複。