為您的智能家居提供卓越的Wi-Fi
随着互联网融入人们的生活,无死角的Wi-Fi覆盖和无缝漫游已经成为人们的日常需求。别墅房间多、空间大,墙壁、楼梯阻挡信号,导致信号衰减,无线使用效果达不到预期。
飛速(FS)全屋Wi-Fi網絡解決方案致力於為您帶來可靠、極致的Wi-Fi體驗,創造一個創新、舒適的家庭環境。當您在忙碌一天後回到家中,您可以在房間之間享受音樂或4K視頻,開始一個美妙的夜晚活動。屋內和屋外的7/24監控保證了您日常生活的安全。
方案圖
相關產品
方案優勢
獲得你要的網速
多无线电Wi-Fi 6能处理你所有的连接设备,没有任何减速。
高帶寬為每個房間的所有設備提供極快的速度、無緩衝的視頻和音頻。
易於部署和維護
可直观地查看网络界面和系统状态,轻松配置、监控和管理无线网络。
網關、無線控制器和PoE交換機功能集於一身。網絡結構簡單,易於部署。
信號範圍廣
可吸顶式和壁挂式安装,信号覆盖范围超广。
無縫漫遊,Wi-Fi不會斷鏈,極速上網體驗。
准備好開始了嗎?
如果您對感興趣的解決方案有任何疑問,請填寫下方表格,我們將在1個工作日內給予回複。