思科Linksys MGBSX1兼容SFP光模块通过多模LC光纤跳线支持高达550m的链接长度,且支持波长为850nm。每个SFP光模块都经过单独测试,可用于一系列Cisco交换机、路由器、服务器、网卡(NIC)等。
这款可热插拔的1G SFP光模块具有低功耗的特点,是互联网服务提供商(ISP)千兆位以太网通信链路、企业局域网和SAN网络、数据中心局域网和SAN网络以及其他光链路的理想选择。
单击打开
思科(Cisco)Linksys兼容 MGBSX1 SFP千兆光模块 850nm 550m
#11774
#11774
¥35.00
FS P/N: SFP1G-SX-85FS P/N: SFP1G-SX-85
16.7K 销量
1.8K 评价
7 问答
模块类型:
5271件现货 武汉仓, 预计送达
查看更多仓储
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
样品免费试用
测试支持
5 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
应用方案
特征概述
用户提问
用户评价
资源下载
思科(Cisco) Linksys MGBSX1兼容 1000BASE-SX SFP 光模块(多模、850nm、550m、LC)
规格参数
兼容型号名
MGBSX1
品牌
飞速(FS)
封装类型
SFP
传输速率
1000Mbps
波长
850nm
传输距离
550m@OM2 多模
接口
LC 双工
激光器类型
VCSEL 850nm
光纤类型
多模
数据诊断(DDM/DOM)
支持
发射光功率
-9.5 ~ - 3dBm
接收灵敏度
< -17dBm
商业温度
0 ~ 70°C
协议
MSA, IEEE 802.3z
质保
5 年
兼容品牌
思科(Cisco)
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看产品 方案 2
查看产品 特征概述
1G 数据中心连接
以低功耗为特色,1G SFP光模块为千兆以太网应用提供了一种经济高效的解决方案。
互操作性测试
每个模块都经过质量测试,以确保在目标交换机环境中的兼容性,从而保证完美运行。
符合热插拔SFP MSA标准
数字光学监测功能
1类激光安全
全面性能检测
通过严格的程序和先进的设备进行鉴定,以确保你得到高质量和可靠的光学器件
光谱测试
无丢包和CRC
眼图测试
掩码边距 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
实现网络无缝连接
配置光模块以适应不同品牌,FS BOX 在库存成本方面提供了灵活性。
产品介绍
思科(Cisco) Linksys MGBSX1兼容 1000BASE-SX SFP 光模块(多模、850nm、550m、LC)
思科Linksys MGBSX1兼容SFP光模块通过多模LC光纤跳线支持高达550m的链接长度,且支持波长为850nm。每个SFP光模块都经过单独测试,可用于一系列Cisco交换机、路由器、服务器、网卡(NIC)等。
这款可热插拔的1G SFP光模块具有低功耗的特点,是互联网服务提供商(ISP)千兆位以太网通信链路、企业局域网和SAN网络、数据中心局域网和SAN网络以及其他光链路的理想选择。
规格参数
兼容型号名
MGBSX1
品牌
飞速(FS)
封装类型
SFP
传输速率
1000Mbps
波长
850nm
传输距离
550m@OM2 多模
接口
LC 双工
激光器类型
VCSEL 850nm
光纤类型
多模
数据诊断(DDM/DOM)
支持
发射光功率
-9.5 ~ - 3dBm
接收灵敏度
< -17dBm
商业温度
0 ~ 70°C
协议
MSA, IEEE 802.3z
质保
5 年
兼容品牌
思科(Cisco)
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看产品 方案 2
查看产品 特征概述
1G 数据中心连接
以低功耗为特色,1G SFP光模块为千兆以太网应用提供了一种经济高效的解决方案。
互操作性测试
每个模块都经过质量测试,以确保在目标交换机环境中的兼容性,从而保证完美运行。
符合热插拔SFP MSA标准
数字光学监测功能
1类激光安全
全面性能检测
通过严格的程序和先进的设备进行鉴定,以确保你得到高质量和可靠的光学器件
光谱测试
无丢包和CRC
眼图测试
掩码边距 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
实现网络无缝连接
配置光模块以适应不同品牌,FS BOX 在库存成本方面提供了灵活性。
用户提问
用户评价
资源下载
¥35.00
5271件现货 武汉仓