4U 19" 铰接式墙壁安装支架用于配线架,深 6 英寸,设计坚固,可为将配线架或其他纤薄的 19 英寸网络设备安装到墙上提供可靠的解决方案。配线架墙壁安装件采用铰链设计,可轻松访问配置按钮、端口和电缆。机架空间扩展到墙壁, 最大化空间利用率。
单击打开
4U 19" 铰链式墙壁安装配线架支架
#191440
#191440
¥393.00
FS P/N: FS-HWM-4UFS P/N: FS-HWM-4U
47 销量
0 评价
0 问答
53件现货 武汉仓, 预计2024年9月25日送达
查看更多仓储
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
产品和项目咨询
1 年保修
30 天退货
30 天换货
4U 19" 铰链式墙壁安装配线架支架
规格参数
容量
4U
承重
20kg (44.09lbs)
导轨类型
L 型
安装孔类型
方形
支架类型
二柱式
框架类型
开放式框架
材质
SPCC
颜色
黑色
产品重量
3.45kg (7.61lbs)
尺寸 (HxWxD)
180x500x305mm (7.09''x19.69''x12.01'')
支持最大设备深度
280mm (11.02'')
表面
黑色粉末涂层
扁平封装(需安装)
不需要
兼容搭配
19 英寸机架式配线架
特征概述
带铰链的壁挂式设计
该支架设计有铰链,可轻松访问已安装设备的后部以方便调整。
墙壁安装孔
用于墙壁螺柱放置,稳定性更高
冷轧钢材质
带有防静电粉末涂层,使用寿命更长
一体折弯结构
稳定的设计便于快速安装使用
与19英寸机架设备兼容
专为SOHO环境而设计
用于没有空间容纳标准 19 英寸机架的家庭办公室和小型企业,允许安装高达44.1磅的配线架。
家庭办公室
小型企业
用户提问
提问
成为第一个 提问
用户评价
评论
尚未评价。成为第一个 撰写评论
资源下载
历史浏览记录