外壳拆卸工具可断开用于校准的连接器外壳,通过顶部插槽US Conec MTP和MTP-16。该工具结构紧凑,适合现场使用。
拆卸后,该工具可将外壳倒转180°,在A和B之间切换极性。如果需要重新加工卡套,外壳拆卸工具也可以提供帮助。请注意:此工具仅适用于US Conec MTP®和MTP®-16连接器外壳拆卸。如果您想要更改MTP®和MTP®-16的插头,可以使用US Conec MTP®/MTP®-16弹簧压缩工具。
单击打开
MTP通用外壳拆卸工具
New #194096
New #194096
¥1,597.00
FS P/N: 18476FS P/N: 18476
0 销量
0 评价
0 问答
可提前预购, 预计 2024年6月04日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
1 年保修
产品介绍
特征概述
用户提问
用户评价
资源下载
US Conec MTP®/MTP®-16 外壳拆卸工具
规格参数
产品类型
外壳拆卸工具
连接器类型
US Conec MTP®/MTP®-16
应用
用于拆卸外壳
尺寸(LxWxH)
2.44"x0.63"x0.83" (62x16x21mm)
重量
18.7g
样式
可重复使用
特征概述
US Conec MTP®/MTP®-16外壳拆卸工具
MTP®外壳拆卸工具,用于拆卸MTP®和MTP®-16连接器外壳,为改变极性和清洁或重新抛光插芯做准备。
.
外壳拆卸工具的拆卸步骤
在现场轻松进行外壳拆卸,不会暴露任何光纤,也不需要进一步拆卸连接器。
取下MTP®连接器上的防尘盖。
将连接器与键槽对准,然后推动,直到 "咔嗒 "一声锁上。
按下银色卡舌,松开外壳。
从连接器外壳中轻轻拉出弹簧推杆。
可靠的一步极性转换
取下外壳后,旋转180°,将其插入光纤以交换键控。快速将MTP®和MTP®-16光缆的极性从A转换为B,反之亦然。
将外壳旋转180 °,然后插入光纤,实现极性转换。
验证极性改变是否完成。
产品介绍
US Conec MTP®/MTP®-16 外壳拆卸工具
外壳拆卸工具可断开用于校准的连接器外壳,通过顶部插槽US Conec MTP和MTP-16。该工具结构紧凑,适合现场使用。
拆卸后,该工具可将外壳倒转180°,在A和B之间切换极性。如果需要重新加工卡套,外壳拆卸工具也可以提供帮助。请注意:此工具仅适用于US Conec MTP®和MTP®-16连接器外壳拆卸。如果您想要更改MTP®和MTP®-16的插头,可以使用US Conec MTP®/MTP®-16弹簧压缩工具。
规格参数
产品类型
外壳拆卸工具
连接器类型
US Conec MTP®/MTP®-16
应用
用于拆卸外壳
尺寸(LxWxH)
2.44"x0.63"x0.83" (62x16x21mm)
重量
18.7g
样式
可重复使用
特征概述
US Conec MTP®/MTP®-16外壳拆卸工具
MTP®外壳拆卸工具,用于拆卸MTP®和MTP®-16连接器外壳,为改变极性和清洁或重新抛光插芯做准备。
.
外壳拆卸工具的拆卸步骤
在现场轻松进行外壳拆卸,不会暴露任何光纤,也不需要进一步拆卸连接器。
取下MTP®连接器上的防尘盖。
将连接器与键槽对准,然后推动,直到 "咔嗒 "一声锁上。
按下银色卡舌,松开外壳。
从连接器外壳中轻轻拉出弹簧推杆。
可靠的一步极性转换
取下外壳后,旋转180°,将其插入光纤以交换键控。快速将MTP®和MTP®-16光缆的极性从A转换为B,反之亦然。
将外壳旋转180 °,然后插入光纤,实现极性转换。
验证极性改变是否完成。
用户提问
用户评价
资源下载
¥1,597.00
可提前预购