  400-865-2852
中国大陆 / ¥ CNY

中国大陆

400-865-2852

AmpCon™让管理更轻松

AmpCon™平台是一种网络控制器,可实现PicOS®软件交换机的零接触配置 (ZTP)、部署和生命周期管理自动化。其基于Web的简单用户界面简化了常见的工作流程,最大限度地减少了停机时间和人工干预,从而实现了高可用性网络的可扩展协调和管理。

试用AmpCon™平台,了解管理、监控和维护PicOS®网络解决方案有多简单。

零接触调配

AmpCon™的按钮式部署功能大大简化了安装和配置过程,非技术人员可通过AmpCon™的快速启动模式,使用基于图形用户界面的简单命令,轻松部署数百甚至数千台PicOS®交换机。

实时监控

AmpCon™平台具有强大的图形用户界面 (GUI),用于监控网络性能和状况,并可将监控数据存储在内部数据库或云端数据库中,以便进一步分析。

  • 丰富的网络图形用户界面

  • 系统验证

  • 网络性能测试

  • 交换机可见性

自动化生命周期管理

AmpCon™支持端到端网络生命周期管理以及自动配置、维护、合规性检查和升级,从而防止错误配置和停机。

  • 自动配置

    将更新、补丁和错误修复推送到单个或一组交换机,可以节省人力,防止停机,并维护网络安全。

  • 定期软件升级

    AmpCon™可轻松无误地将交换机升级到最新的PicOS®版本。

  • 备份与合规性

    根据 "黄金配置 "自动进行配置备份、日志和合规性检查,并通过智能回滚将错误降至最低。

  • 无代理自动化

    编写Ansible Playbook,创建和安排带有易读报告的定制工作流。

任务
使用手册
AmpCon自动化
零接触配置
4-5天
1.5天
自定义工作流
7时
20分钟
升级软件
1-2天
隔夜,后台
配置更新
7时
20分钟
每日合规检查
1名全职工程师
异常情况自动报告
* 节省100台交换机的时间

附加服务

飞速(FS)技术支持

查看我们的专业服务部署和工程咨询服务,了解如何获得有关部署我们的产品和解决方案的帮助。如果您对我们的产品和解决方案有任何疑问,请联系我们。