中国台湾
請填寫表格以提交退貨請求
訂單號*
服務類型*
輸入產品ID。*
原因描述*
請使用PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX或TXT文件。最大尺寸為5M。
名字
電話
地址
详细地址
邮政编码(选填)
我同意飛速(FS)的 隱私政策 和 使用條款 。
在 FS 認為您需要備件並生成退貨授權(RMA)編號後,您將會獲得設備的備件服務。備件一般是全新品,或者在性能和可靠性方面與新設備相當的產品。
為了使FS能夠提供更好的支持和服務,客戶將被要求在收到更換或維修的產品後15天內將備件返還給FS,並對運輸過程中損壞或丟失的部件負責。如果設備沒有在這段時間內返回,或者返回的設備不符合FS的驗收標准,FS有權向您收取當時提供的備件的清單價格。
原因描述