不斷致力於創新
FS專註於網路通信領域的核心設備、通用配件和系統解決方案的研發、設計和銷售。我們的世界級創新中心擁有研究、設計、分析、和測試能力。我們以市場需求為導向,對通信產品和解決方案進行標準化設計和開發,同時,我們的技術專家、銷售代表與合作夥伴深入了解客戶需求和反饋,不斷驅動我們的專業研發團隊開發標準化、高性能和高品質的產品,並確保我們開發的產品能夠在實際應用中取得成功。
多領域研發
- 數據中心應用場景我們探索高密度綜合布線管理體系及相關產品、數據中心交換機及相關軟體、SDN控制器及軟體、數據中心伺服器及存儲、數據中心光傳輸設備等。
- 園區網應用場景我們對企業級交換機及軟體、無線網路產品、路由器、防火牆、伺服器、安防監控、語音通信及相關解決方案等感興趣
- 電信網路應用場景我們研究ONU終端、OLT設備、電信交換機、電信光傳輸網路設備,電信光纜及配線系統等
- 通用配件我們開發光模組及高速線纜、無源器件、光纖及網線連接頭、銅纜系統等。如針對光模組及高速線纜的連接適用,持續研發升級FS Box產品,便於客戶管理模塊適配各種設備。
尖端的研發能力
- 9000+平方米研發中心
- 400+ 研發人員, 佔總人數的27%
- 5%以上的營業收入投入研究與開發
眾多的研發成果
FS採取自主研發與聯合開發相結合的研發模式,在工業設計、產品軟硬體研發方面取得了突出成績。
- 自主研發成果隨著數據中心的不斷擴展和增長,規劃良好的布線基礎設施至關重要,如果沒有能夠輕鬆適應常見移動、添加和更改的靈活布線計劃,您的網路增長將受到限制。FHD® 系列高密度數據中心布線解決方案可以簡化部署,可實現1U 中多達 144 根 LC 光纖,並隨著不斷增長的業務流量需求實現靈活擴展和快速升級。
- FS BOX伴隨著業務需求、辦公場景的變化,移動寫碼成為主流趨勢之一。FS研發了新一代FS BOX,一個專門為在移動場景下工作而開發的配置工具,它不僅可以減少用戶對光模組的不同品牌儲備而帶來的成本,同時還解決了用戶寫碼場景局限、線纜束縛、模塊介面支持少等痛點, 讓你隨時隨地配置你的模塊。
- MTP®系列產品FS已與設計和開發高密度光互連的全球領導者US Conec合作,提供使用MTP®品牌連接器的光纜組件產品,以確保數據中心環境中MTP®布線基礎設施的穩定和高效的互連。
- 400G & 800G 高速率光模組FS與創新可靠光通信技術的全球領導者索爾思就400G和800G高速率光模組達成戰略合作,以滿足高性能和雲計算應用的高帶寬需求,為超大規模數據中心提供下一代高速連接
- Airware雲網路平臺基於用戶無線網路的規劃設計、開局配置、測試驗收、優化維護等,全生命周期階段網路管理的需求,FS推出了Airware雲網路平臺,使用戶無需安裝軟體,即插即用,即可實現在雲端對其無線網路的管理。
- FS BOX智能雲平臺FS研發了FS BOX智能雲平臺,主要用於FS BOX配置使用,該軟體覆蓋Win、Mac、Android、iOS等多個平臺,滿足用戶多樣的寫碼需求,如在線配置,診斷和排錯等。目前平臺每月為用戶提供約兩萬次寫碼服務。
全方位的品質保障
- 研發實驗室FS引進了眾多精密測試設備,如Ixia XGS12、Ixia WaveTest 93、Anritsu、Fujikura、Fluke、JDSU、Agilent、EXFO、DATA-PIXEL等,用於產品開發階段的測試和驗證。
- 產品合規FS致力於提供安全、可靠和值得信賴的產品,確保始終超過行業基準。查看產品在RoHS, ISO, CE等方面的合規性狀態。