客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852

配電器是什麼

配電器是一種具有多個插座的電氣設備,旨在為機架中的計算或網路設備分配電源。PDU 有多種樣式可供選擇,可提供從基本配電到增強型遠程電源管理的所有功能。

如何為您的網路或數據中心選擇 PDU

在購買決策中要考慮的3大因素。

  • 水平安裝與垂直安裝

    水平 PDU 可以安裝在機架內,這將佔用一個或兩個機架空間 (1U-2U)。垂直 PDU 可以安裝在配線架的背面或側面,而不會佔用任何機架空間。水平 PDU 比垂直 PDU 尺寸更小,插座更少。

  • 所連接設備的電壓

    將所有機架安裝設備的總功耗相加後,總功耗應低於電源的功率容量,避免過載。

  • 插座類型

    您應選擇具有適合所連接設備輸出插座的PDU型號,並且 PDU 插座的數量應超過未來擴展所需插頭數量。

可用 PDU 類型

  • 基礎型PDU

    基礎型PDU(配電單元)是一種為數據中心環境或任何需要電源的地方提供可靠的交流電源分配的設備。 查找飛速(FS)基礎型PDU

  • 計量型PDU

    計量型PDU能幫助監控插座級別和關鍵電能質量因素。它們可以幫助 IT 管理員平衡負載並預防過載。 查找飛速(FS)計量型PDU

  • 監控型PDU

    監控型 PDU 具有計量型 PDU 的所有功能,不同之處在於,監控型PDU具有支持遠程監控或管理的網路介面。 查找飛速(FS)監控型PDU

  • 開關型PDU

    開關式PDU 具有所有監控PDU 功能,還具備對單個插座的本地或遠程控制能力。它們可以幫助 IT 管理員遠程重新啟動故障設備,並控制每個插座電源的開關。查找飛速(FS)開關型PDU

基礎型PDU

基礎型PDU(配電單元)是一種為數據中心環境或任何需要電源的地方提供可靠的交流電源分配的設備。 查找飛速(FS)基礎型PDU

計量型PDU

計量型PDU能幫助監控插座級別和關鍵電能質量因素。它們可以幫助 IT 管理員平衡負載並預防過載。 查找飛速(FS)計量型PDU

監控型PDU

監控型 PDU 具有計量型 PDU 的所有功能,不同之處在於,監控型PDU具有支持遠程監控或管理的網路介面。 查找飛速(FS)監控型PDU

開關型PDU

開關式PDU 具有所有監控PDU 功能,還具備對單個插座的本地或遠程控制能力。它們可以幫助 IT 管理員遠程重新啟動故障設備,並控制每個插座電源的開關。查找飛速(FS)開關型PDU

PDU選購指南

下面的圖表將給出一個清晰的說明,可以幫助您識別這些常見的 PDU 類型。

  • 功能名稱
    基礎型
    計量型
    監控型
    開關型
    按插座控制型
  • 電源配置
  • 監測功能

    • 每一相總負載電流
    • 每一相總工作電壓
    • 串口通訊地址
    • 設備 IP
    • 每一相總負載功率
    • 每一相總電能計量
    • 溫/濕度狀態
    • 串口波特率
    • 每位輸出單元的負載電流
    • 每位輸出單元的負載功率
    • 每位輸出單元的電能計量
  • 控制功能

    • 每位輸出單元的開/關控制,
      一鍵開關控制,
      每位輸出單元上下電開/關間隔延時時間設置,
      總輸出單元統一順序開/關間隔延時時間設置,
      每一相總、分電能計量清零
  • 自定義告警

    • 相總工作電壓超出其閾值設定值時、
      相總負載電流超出其閾值設定值時、
      溫/ 濕度超出其閾值設定值時
    • 每位輸出單元的負載電流超出其閾值設定值時
  • 多種告警方式

    • 蜂鳴器蜂鳴
    • 報警指示燈閃爍
    • 軟體界面查看工作狀態有報警提示,字體顏色變為紅色,產生報警日誌記錄
    • 液晶屏紅色字體顯示的報警提示
    • 自動發送 E-mail 至系統管理員
    • SNMP 發送 Trap 告警狀態信息
  • 訪問方式

    • 通過IE訪問控制
    • Telnet,通過網路命令行監控
    • MODBUS,通訊協議控制臺
    • SNMP(V1/V2c/V3),通過標準網路管理工作站訪問控制

主要特點

  • 降低能源成本

    使用PDU意味著從同一電源運行輸出。因此,它更容易引導能源流向,避免任何不必要的浪費。

  • 為電源負載提供可靠性

    PDU可以幫助將每個插座連接到計算或網路設備,以便連接到多個集成電源輸出。採用PDU解決方案將有助於防止因插頭斷開而導致的數據丟失和停機。

  • 創建有組織的結構

    最佳外形尺寸佔用更少的空間,可有效利用機架空間。此外,數百條不同的電線通向不同位置的大規模情況將不再存在。

  • 提供便捷的安裝

    機架 PDU 通常輕便易於安裝,有垂直或水平安裝兩種形式。它們中的大多數用途廣泛且具有成本效益,可滿足各種網路要求。

常見問題

  • Q: UPS 和 PDU 有什麼區別?

    A: UPS在停電時提供備用電池,還可以過濾輸入電源並提供電涌保護。PDU 不會自行產生或調節電源,它們只是分配電源。

  • Q: PDU和機架安裝電源板或電涌保護器有什麼區別?

    A: PDU、插線板和電涌保護器都提供多個插座,但只有 PDU 才能為多臺伺服器、網路硬體、電信設備和其他 IT 設備提供可靠的網路電源的分配。

  • Q: 配電單元與配電中心或機櫃有什麼區別?

    A: 配電櫃是電氣設備,它們可以提供和重新分配電能,保護電力線,過載和短路電流。

  • Q: 如何使用熱插拔 PDU?

    A: 主輸入插頭插入在線UPS系統。
    輔助輸入插頭插入牆上插座。
    如果UPS系統離線進行維護、維修或更換,PDU通過自動從主輸入切換到輔助輸入來保持負載供電。當UPS系統恢復時,PDU將切換回主輸入。如果電流表損壞可以直接拔下PDU而不會中斷供電。

  • Q: PDU 如何幫助監控機架、網路機櫃或數據中心的狀況?

    A: 監控或切換PDU的網路介面可以接收來自連接到PDU的環境感測器的信息,這有助於確保最佳運行條件。感測器監控環境溫度和濕度,以及報警、安全和電信產品的觸點閉合狀態。