客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD
客服熱線:400-865-2852

中国台湾

這張圖片是關於QSFP-100G-AO005.
這張圖片是關於QSFP-100G-AO005.
這張圖片是關於QSFP-100G-AO005.
這張圖片是關於QSFP-100G-AO005.
這張圖片是關於QSFP-100G-AO005.
這張圖片是關於QSFP-100G-AO005.
這張圖片是關於QSFP-100G-AO005.
這張圖片是關於QSFP-100G-AO005.
這張圖片是關於QSFP-100G-AO005.
這張圖片是關於QSFP-100G-AO005.
這張圖片是關於QSFP-100G-AO005.
這張圖片是關於QSFP-100G-AO005.

0.5m (2ft) Arista Networks AOC-Q-Q-100G-0.5M 兼容 100G QSFP28 有源光纜

#100230
#100230

≤3.5W 7.5mm 光纖

NT$4,946.00
FS P/N: QSFP-100G-AO005
FS P/N: QSFP-100G-AO005
95 銷量
43 評價
5 問答
24件現貨 中國倉, 預計05 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨

Arista 有源光纜-Q-Q-100G-0.5M兼容100G QSFP28有源光纜 (0.5m, QSFP28至QSFP28)

這款Arista 有源光纜-Q-Q-100G-0.5M兼容QSFP28有源光纜是具有QSFP28連接器的直連光纖組件,適用於多模光纖環境。 這款光纜符合QSFP28 MSA和RoHS-6標準。 與常規的光模組和光纖組合相比,它提供了一種經濟高效的解決方案,並適用於機架內部和相鄰機架之間的100Gbps連接。

規格參數
Arista 兼容型號名
AOC-Q-Q-100G-0.5M
品牌
飛速(FS)
接頭類型
QSFP28至QSFP28
最大傳輸速率
100Gbps
最小彎曲半徑
7.5mm
線纜長度
0.5m (1.64ft)
外護套材質
OFNP
線纜類型
光纜
接收器類型
PIN
發射器類型
VSCEL
波長
850nm
CDR
支持
MTBF
≈5000萬小時
功耗
<3.5W
供電電壓
3.3V
工作溫度
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
協議
100G乙太網

質量檢測

採用先進的檢測設備和嚴格的品控流程對光模組進行多重檢測,確保出貨的每一隻光模組都能達到高品質和高穩定性。

質量檢測

光模組品控體系 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
注: 安裝第三方光模組不會影響您的網路設備的質保服務,設備使用手冊中也有說明產品的保修服務不受第三方光模組的影響。
特徵概述
數據中心的100G連接應用
具備3.5W低功耗、高密度和高速特性的QSFP28光模組,提供一種流行的解決方案可幫助您快速升級100G 傳輸。
在主機設備中測試以證明互操作性
每個產品都會經過真機檢測其兼容性,並進行業務傳輸的連通性驗證,確保穩定運行。
支持使用FS Box進行實時配置

這款有源光纜可以實現與FS Box的實時兼容性要求,並使用FS Box進行固件升級(包括零件號、序列號等),從而使其與升級後的交換機兼容。

線纜類型
有源銅纜
無源銅纜
有源光纜
傳輸速率
100Gbps
100Gbps
100Gbps
接頭類型
QSFP28轉QSFP28
QSFP28轉QSFP28
QSFP28轉QSFP28
功耗
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
線纜長度
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
線規
26-30AWG
26-30AWG
/
最小彎曲半徑
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
材質
光纖
外護套材質
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
用戶提問
提問
所有 (5)尺寸 (2)應用 (1)定製線纜 (1)雙兼容 (1)EMI (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
4.8
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
35
8
0
0
0

I***k

Czech Republic

April 15, 2024
5.0
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
確認購買
有幫助 0
評論 0

N***k

Canada

February 13, 2024
5.0
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
確認購買
有幫助 0
評論 0

I***a

Singapore

December 10, 2023
4.0
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
確認購買
有幫助 0
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄